17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

65x65mm バルブ開閉札【2個入り】

通常単価(税別)
1,140
税込単価
1,254
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

アルミ製のバルブ開閉札になります。ステンレスリングが2個付きます。両面印刷です。

  • 商品タイプ
    安全標識
  • 材質(本体)
    アルミ
  • 表示内容
    その他
  • 取付仕様
    その他
  • 重量
    20g
  • サイズ
    65×65×0.8mm
  • 入数
    2枚1組
  • 詳細1
    両面印刷
  • 取付仕様詳細
    ステンレスリングΦ15mm×2個付
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 表示内容詳細

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

表示内容詳細

最小発注数量
表:青、裏:赤
表:開、裏:閉
1パック

2個入り

表:赤、裏:緑
表:開、裏:閉
1パック

2個入り

表:赤、裏:青
表:開、裏:閉
1パック

2個入り

表:青、裏:赤
表:常時開、裏:常時閉
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,140
( 1,254 )
1日目
1,140
( 1,254 )
1日目
1,140
( 1,254 )
1日目
1,140
( 1,254 )
1日目

詳細情報

基本情報

アルミ製のバルブ開閉札になります。
ステンレスリングが2個付きます。
両面印刷です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

65x65mm バルブ開閉札のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
65x65mm バルブ開閉札
バルブ開閉札 (リング付) 65×65 両面 アルミ製
40x40mm バルブ開閉札
掲示板・路面道路標識・懸垂幕
600x300mm 立入禁止標識
丸型バルブ開閉札(開・閉)φ50×2mm
メーカーエスコ日本緑十字社エスコエスコエスコエスコ
通常価格1,1401,088 -8803,7701,030474
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ安全標識安全標識安全標識安全標識(床用)安全標識安全標識
材質(本体)アルミ-アルミその他ポリプロピレン(PP)ポリエチレンテレフタラート(PET)
表示内容その他その他その他--その他
取付仕様その他-その他その他その他その他
重量20g-8g70g--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト