ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • テープ長さ(m)

    ~mm
  • テープ幅(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

蛍光粘着テープ

蛍光粘着テープ EA983GF-20G
通常単価(税別)
6,840
税込単価
7,524
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

・日光や照明によって蛍光を発し、きわめて鮮明に輝いて見えます。・野外で使用しても優れた耐久力を持ってい...

詳細を確認

型番:

EA983GF-20G
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA983GF-20Gの仕様・寸法情報

文字内容
(文字なし)
グリーン
テープ長さ(m)
30
テープ幅(mm)
20
テープ厚(mm)
0.356
粘着/非粘着
粘着
単品/パック
単品
入数
1巻入り
材質詳細
塩化ビニール
色詳細
-
商品詳細種別
蛍光粘着テープ
-
-

商品情報

商品情報は型番EA983GF-90Rの情報となります。ご注意ください。

仕様

型番リスト

表示件数
型番
EA983GF-20G

テープ長さ

(m)

テープ幅

(mm)

色詳細

最小発注数量
グリーン
30
20
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,840
( 7,524 )
1日目

詳細情報

基本情報

・日光や照明によって蛍光を発し、きわめて鮮明に輝いて見えます。
・野外で使用しても優れた耐久力を持っています。
・粘着式

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

蛍光粘着テープの型番EA983GF-20Gのページです。 型番EA983GF-20Gに関する仕様情報を記載しております。
蛍光粘着テープのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
蛍光粘着テープ
5m トラテープ(蛍光 黒/黄)
反射テープ
高輝度蓄光テープ
10m トラテープ(反射)
60mmx50m バリケードテープ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格6,8404,730 -1,290 -6,370 -2,820 -1,210 -
通常出荷日1日目1日目〜2日目1日目2日目1日目
文字内容(文字なし)(文字なし)---立入禁止
テープ厚(mm)0.3560.381~0.3860.120.60.120.1
粘着/非粘着粘着粘着-粘着-非粘着
単品/パック単品単品----
入数1巻入り-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

標識テープ・表示テープカテゴリの売れ筋ランキング