17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

アンチスリップテープ(蓄光タイプ)
テサ
蓄光テープ
エスコ
再剥離両面テープ ST-415
スリーエムジャパン

25mmx9.1m 蓄光誘導標識テープ

通常単価(税別)
5,501
税込単価
6,051
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

・剥離紙付・地面近くに設置し、煙の中をはって逃げる時の道しるべとして使用します。

  • 形状
    角型
  • 仕様
    蓄光タイプ
  • 取付仕様
    剥離紙付
  • テープ幅
    25mm
  • テープ厚
    約0.25mm
  • テープ長さ
    9.1m
  • 蓄光時間
    6時間
  • 商品詳細種別
    蓄光誘導標識テープ
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 表示内容

  • 仕様

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

表示内容

仕様

最小発注数量
左向き
1個
右向き
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,501
( 6,051 )
1日目
5,501
( 6,051 )
1日目

詳細情報

基本情報


・剥離紙付
・地面近くに設置し、煙の中をはって逃げる時の道しるべとして使用します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

25mmx9.1m 蓄光誘導標識テープのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
25mmx9.1m 蓄光誘導標識テープ
100mm 蓄光テープ(矢印/100枚)
JIS安全標識板 225×300×1mm
JIS安全標識板 300×300×1mm
[高輝度蓄光式]避難口標識
[A級高輝度蓄光式]避難口誘導標識
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格5,50128,0891,0501,2404,300 -12,200
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
形状角型矢印角型角型角型角型
仕様蓄光タイプ蓄光タイプ標準タイプ標準タイプ蓄光タイプ蓄光タイプ
取付仕様剥離紙付粘着式取付穴Φ3×4箇所取付穴Φ3×4箇所剥離紙付剥離紙付
テープ幅25mm-----
テープ厚約0.25mm-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

避難誘導・蓄光用品カテゴリの売れ筋ランキング