ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • テープ長さ(m)

    ~mm
  • テープ幅(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

チェッカーボードテープ

チェッカーボードテープ EA983G-206
通常単価(税別)
1,810
税込単価
1,991
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

耐久性があり、つやを抑えたテープです

型番:

EA983G-206
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA983G-206の仕様・寸法情報

テープ長さ(m)
32.4
テープ幅(mm)
50
テープ厚(mm)
0.15
材質詳細
塩化ビニール
粘着剤
ゴム系
色詳細
赤/白
シマ幅
50mm
詳細2
粘着式
商品詳細種別
チェッカーボードテープ
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA983G-206

テープ長さ

(m)

テープ幅

(mm)

材質詳細

色詳細

最小発注数量
32.4
50
塩化ビニール
赤/白
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,810
( 1,991 )
2日目

詳細情報

基本情報

耐久性があり、つやを抑えたテープです

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

チェッカーボードテープの型番EA983G-206のページです。 型番EA983G-206に関する仕様情報を記載しております。
チェッカーボードテープのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
床のライン引き
5
満足度:5.0
タイル上の床の上にラインを引くために購入しました(以前に同じものを購入したことがあるのですが、よかったので再購入です)。...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チェッカーボードテープ
5m トラテープ(蛍光 黒/黄)
3mm/10m トラクッションテープ(黒/黄)
10m トラテープ(反射)
10m トラテープ(粗面用・反射 黒/黄)
高輝度蓄光テープ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,8104,730 -2,8522,820 -10,500 -6,370 -
通常出荷日2日目1日目〜2日目2日目1日目1日目
テープ厚(mm)0.150.381~0.38630.120.20.6
粘着剤ゴム系アクリルウレタン系アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系
シマ幅50mm35mm黄:36mm、黒:32mm-90mm-
詳細2粘着式--反射ガラスビーズ封入型反射ガラスビーズ封入型-
商品詳細種別チェッカーボードテープ5m トラテープ(蛍光 黒/黄)3mm/10m トラクッションテープ(黒/黄)10m トラテープ(反射)10m トラテープ(粗面用・反射 黒/黄)高輝度蓄光テープ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

標識テープ・表示テープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト