17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

[LED信号灯用]壁面取付ブラケット

通常単価(税別)
1,540
税込単価
1,694
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・材質…鋼板(ポリエステル系紛体塗装)・サイズ…90×110×62(H)mm・重量…160...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • 重量
    160g
  • サイズ
    90×110×62(H)mm
  • 材質
    鋼板(ポリエステル系紛体塗装)
  • 商品詳細種別
    壁面取付ブラケット
  • 回転等取付穴径
    6mm(6ヶ所)
  • 対応機種
    EA983FS-100R~EA983FS-124B、EA983FS-101R~EA983FS-125B
  • 本体取付穴径
    6mm(4ヶ所)
  • 型番
    SZ-007
  • メーカー
    パトライト(PATLITE)

型番:

EA983FW-18
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA983FW-18の仕様・寸法情報

その他
オプション
重量
160g
サイズ
90×110×62(H)mm
材質
鋼板(ポリエステル系紛体塗装)
商品詳細種別
壁面取付ブラケット
回転等取付穴径
6mm(6ヶ所)
対応機種
EA983FS-100R~EA983FS-124B、EA983FS-101R~EA983FS-125B
本体取付穴径
6mm(4ヶ所)
型番
SZ-007
メーカー
パトライト(PATLITE)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA983FW-18
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,540
( 1,694 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…鋼板(ポリエステル系紛体塗装)
・サイズ…90×110×62(H)mm
・重量…160g
・本体取付穴径…6mm4ヶ所
・回転等取付穴径…6mm6ヶ所
・対応機種…EA983FS-100R/EA983FS-124B
EA983FS-101R/EA983FS-125B
・JAN:4548745220131

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[LED信号灯用]壁面取付ブラケットの型番EA983FW-18のページです。 型番EA983FW-18に関する仕様情報を記載しております。
[LED信号灯用]壁面取付ブラケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[LED信号灯用]壁面取付ブラケット
オプション 壁面取付けブラケット(SZ-007型)
AC90-250VLED信号灯ベースユニット
LED現場点滅灯(ソーラー充電・コーン用)
[単3x4本]LED回転灯 マグネット付
10m 自動点滅LEDピカピカチューブ[コントローラー内蔵]
メーカーエスコパトライトエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,54098010,6831,9607,8807,740
通常出荷日1日目在庫品1日目1日目1日目1日目1日目
その他オプション-オプション---
重量160g-320g210g約500g(電池含まず)1.6kg
サイズ90×110×62(H)mm-Φ60×169(H)mm90×280(H)mmΦ125×112(H)mmΦ22mm×10m
材質鋼板(ポリエステル系紛体塗装)-本体:ポリカーボネート本体:ポリスチレン、受け部:ポリエチレングローブ部:ポリカーボネート、本体:ABS樹脂PVC
商品詳細種別壁面取付ブラケット---LED回転灯-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工事灯カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト