17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

1.3-2.0m 伸縮ガードバー(3本)【3個入り】

通常単価(税別)
8,91510,700
税込単価
9,80711,770
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

・緑色の反射テープが巻かれています。・夏曲がりにくく、冬割れにくいABS樹脂採用・入数…3本入り

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
  • 重量
    480g
  • 入数
    3本
  • 長さ
    1300~2000mm(伸縮タイプ)
  • ゼブラ間隔
    200mm
  • ポール外径
    41mm
  • 両端リングサイズ
    内径:85mm、外径:108mm
  • 商品詳細種別
    伸縮ガードバー
  • 材質詳細
    ABS樹脂、ポリエチレン
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 材質(本体)

  • 色詳細

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

材質(本体)

色詳細

最小発注数量
ABS樹脂
黄/黒
1パック

3個入り

ABS樹脂
赤/白
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,915
( 9,807 )
1日目
10,700
( 11,770 )
1日目

詳細情報

基本情報


・緑色の反射テープが巻かれています。
・夏曲がりにくく、冬割れにくいABS樹脂採用
・入数…3本入り

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1.3-2.0m 伸縮ガードバー(3本)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1.3-2.0m 伸縮ガードバー(3本)
640x57x800mm 単管バリケード(4個)
930x380-3000mm フェンス(伸縮式) EA983DY-1
960×240-2500mm バリケード(伸縮式)
2500×1200×50mm折り畳み仮設フェンス
32x820mm バリケードスタンド(スチール製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格8,915-6,36028,76010,48033,71216,020
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目1日目
商品タイプその他バリケード-バリケード工事用フェンス-
その他--グリーン-
重量480g約2kg(1枚当り)6.2kg空時:2.54kg、満水時:8.0kg11.5kg3.3kg
入数3本4個----
長さ1300~2000mm(伸縮タイプ)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バリケード・フェンスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト