17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

直径300mm/2.2kg やわらかゴムポール用ウエイト

通常単価(税別)
2,285
税込単価
2,514
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・サイズ…内径:230mm、外径:360mm・重量…2200g・材質…ゴム・EA983FT...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    表示スタンド用パーツ
  • 材質(本体)
    その他
  • 重量
    2200g
  • サイズ
    内径:230mm、外径:360mm
  • 商品詳細種別
    やわらかポール用 丸型土台専用ウエイト
  • 材質詳細
    ゴム
  • 型番
    GW-01
  • メーカー
    カーボーイ

型番:

EA983FT-75
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA983FT-75の仕様・寸法情報

商品タイプ
表示スタンド用パーツ
材質(本体)
その他
重量
2200g
サイズ
内径:230mm、外径:360mm
商品詳細種別
やわらかポール用 丸型土台専用ウエイト
材質詳細
ゴム
型番
GW-01
メーカー
カーボーイ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA983FT-75
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,285
( 2,514 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ…内径:230mm、外径:360mm
・重量…2200g
・材質…ゴム
・EA983FT-81/-83用
・JAN:4548745657289

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

直径300mm/2.2kg やわらかゴムポール用ウエイトの型番EA983FT-75のページです。 型番EA983FT-75に関する仕様情報を記載しております。
直径300mm/2.2kg やわらかゴムポール用ウエイトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
直径300mm/2.2kg やわらかゴムポール用ウエイト
カーボーイ やわらかゴムポール用ウエイト
500x300mm コーン矢印板
300x94x426mm コーン看板
300x407x654mm サインスタンド EA983DE-71
650mm ミニサインスタンド
メーカーエスコカーボーイエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,2852,136 -8,0201,890 -5,8002,279 -
通常出荷日1日目4日目1日目1日目3日目1日目
商品タイプ表示スタンド用パーツ-標示ケース標示ケース表示スタンド表示スタンド
材質(本体)その他-アルミポリエチレン(PE)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)
重量2200g-1kg260g1kg900g
サイズ内径:230mm、外径:360mm-500×300mm300×94×426(H)mm使用時:300×407×654(H)mm、収納時:300×37×680(H)mm300×400×650(H)mm
商品詳細種別やわらかポール用 丸型土台専用ウエイト--コーン看板サインスタンドミニサインスタンド

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト