17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

290x900mm バリケード用垂れ幕(トラ/安全第一

通常単価(税別)
1,540
税込単価
1,694
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・サイズ…290×900mm・材質…ターポリン・JAN:4548745481655

詳細を確認
  • 形状
    角型
  • 材質(本体)
  • 取付方法
    その他
  • サイズ
    290×900mm
  • 材質詳細
    ターポリン
  • 取付方法詳細
    ボタン止め式
  • ボタンを止めた時の内径
    約50mm(約50mm以下の丸棒に取付可)

型番:

EA983FT-406
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA983FT-406の仕様・寸法情報

形状
角型
材質(本体)
取付方法
その他
サイズ
290×900mm
材質詳細
ターポリン
取付方法詳細
ボタン止め式
ボタンを止めた時の内径
約50mm(約50mm以下の丸棒に取付可)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA983FT-406
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,540
( 1,694 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ…290×900mm
・材質…ターポリン
・JAN:4548745481655

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

290x900mm バリケード用垂れ幕(トラ/安全第一の型番EA983FT-406のページです。 型番EA983FT-406に関する仕様情報を記載しております。
290x900mm バリケード用垂れ幕(トラ/安全第一のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
290x900mm バリケード用垂れ幕(トラ/安全第一
900x550mm 安全表示垂れ幕
懸垂幕
工事管理懸垂幕 KKMシリーズ
メーカーエスコエスコエスコアズワン
通常価格1,5402,8215,4909,900 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目
形状角型角型角型-
材質(本体)-
取付方法その他その他紐(2本付属)-
サイズ290×900mm550×900mm1500×450mm-
材質詳細ターポリンターポリンナイロンターポリン(繊維入ビニール)-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

垂れ幕カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト