17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

370x370x775mm やわらかカットコーン(キャップ付)

通常単価(税別)
7,210
税込単価
7,931
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・材質…EVA・サイズ…370×370×775(H)mm・トップ内径…40/45mm(切込...

詳細を確認

型番:

EA983FT-3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA983FT-3の仕様・寸法情報

商品タイプ
カラーコーン
レッド/ホワイト
縦×横(mm)
775×370
重量
3.2kg
材質
EVA
トップ内径
40~45mm(切込みがあります)
トップ外径
70mm
型番
CN-17
メーカー
ミツギロン
商品名
エバーコーン

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA983FT-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,210
( 7,931 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…EVA
・サイズ…370×370×775(H)mm
・トップ内径…40/45mm(切込みがあります)
・トップ外径…70mm
・重量…3.2kg
・スコッチ反射テープ巻き
・ウエイト内蔵、重石は不要です。
・耐久性に優れ、環境に優しいコーンです。
・軟質EVAは優れた復元力があり、車などに踏まれても破損しにくくなっています。
・脆化温度-70度だから、東北、北海道等の寒冷地でもご使用いただけます
・燃やしてもダイオキシンが発生しない環境に優しい材質です。
・EA983FS-3、-4、-9、-14、EA983FT-11Aなどの現場点滅灯を取付けることができます。
・EA983FV-1、EA983FV-2、EA983FV-11、EA983FV-12、EA983FV-21、EA983FV-22、EA983FV-23、EA983FV-25、EA983FV-27のガードバーが使えます。
・EA980A-53、EA980A-53W、EA980A-54、EA980A-54Wのプラスチックストップチェーンが使えます。
・EA983FT-111、EA983FT-112のコーン用標識ロープが使えます。
・JAN:4518340610187

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

370x370x775mm やわらかカットコーン(キャップ付)の型番EA983FT-3のページです。 型番EA983FT-3に関する仕様情報を記載しております。
370x370x775mm やわらかカットコーン(キャップ付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
370x370x775mm やわらかカットコーン(キャップ付)
370x370x757mm コーン・ウエイト付(赤/2本)
295x295x450mm ミニコーン(5本)
φ88x168mm コーン用マルチアダプター EA983DT-6
カットコーン用エバーキャップ
φ220mm/1.0kg ミニコーン用ウェイト
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格7,2104,790 -5,820 -1,1901751,160
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプカラーコーンカラーコーンカラーコーンカラーコーン用オプションカラーコーン用オプションカラーコーン用オプション
レッド/ホワイト-----
縦×横(mm)775×370757×370450×295---
重量3.2kg1.3kg(タンク満水時3.7kg)-55g34g1kg
材質EVAポリエチレンポリエチレンポリプロピレンEVAゴム

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト