ファクトリーサプライ用品技術窓口
| 型番 | サイズ(mm) | 材質 | 仕様 | 重量(kg) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| EA983FT-171 | 900×400×455(H) | 本体: ABS樹脂、脚部: ABS樹脂 | 矢印反射タイプ | 5 | 段積みが可能です。 |
| EA983FT-172 | 900×400×455(H) | 本体: ABS樹脂、脚部: ABS樹脂 | 全面反射タイプ | 5 | 段積みが可能です。 |

★上面にφ40mm、φ50mmの穴が左右2個(合計4個)空いており、点滅灯などの取付けが可能です。
【特長】
・大型で視認性に優れます
・矢印は表裏で同方向
・上面に直径40mm、直径50mmの穴が左右2個(合計4個)空いているため、点滅灯などの取付けが可能
・段積み可能

積水テクノ成型
S型コンテナ(容量22~180L)

ミズケイ
誘導棒 花子

ユニット
ユニット コーンウエイト
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日本緑十字社
サインボード 「清掃中 足元注意 / 作業中 立入禁止」
0通常価格(税別):3,800円

ミツギロン工業
LED方向板DX
0通常価格(税別):26,251円

ユニット
製造物責任(PL)警告表示ラベル 横型ステッカー
5通常価格(税別):955円~

トラスコ中山
安心クッション(コーナー・油面接着仕様)
5通常価格(税別):232円~

ミスミ
安全クッション L字型90cm
4.7通常価格(税別):4,120円~

トラスコ中山
安心クッション(L字型・油面接着仕様)
4.6通常価格(税別):1,008円~

日本緑十字社
バルブ開閉札 50mmφ
5通常価格(税別):450円~

ユニット
プラスチックチェーン 黄
4.5通常価格(税別):600円~

トラスコ中山
安心クッション(L字型トラ柄)
4.7通常価格(税別):1,115円~