17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

バリケードベルト(黄)
エスコ
カットチェーン
ミツギロン工業
カラープラポール ゴムベース
カーボーイ

32x820mm バリケードスタンド(スチール製)

通常単価(税別)
16,020
税込単価
17,622
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・材質…ポール:スチール、真鍮ベース:スチール・カラー…シルバー(真鍮部分クロームメッキ)...

詳細を確認
  • 材質(本体)
    スチール
  • その他
    オプション
  • 重量
    3.3kg
  • サイズ
    ポール:Φ32×820mm、ベース:280×280mm(角型)、フックの線径:約8mm、フックと支柱との開口部:約10mm
  • カラー
    シルバー(真鍮部分クロームメッキ)
  • 商品詳細種別
    バリケードスタンド
  • 材質詳細
    ポール:スチール、真鍮/ベース:スチール

型番:

EA983FT-168
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA983FT-168の仕様・寸法情報

材質(本体)
スチール
その他
オプション
重量
3.3kg
サイズ
ポール:Φ32×820mm、ベース:280×280mm(角型)、フックの線径:約8mm、フックと支柱との開口部:約10mm
カラー
シルバー(真鍮部分クロームメッキ)
商品詳細種別
バリケードスタンド
材質詳細
ポール:スチール、真鍮/ベース:スチール
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA983FT-168
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,020
( 17,622 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…ポール:スチール、真鍮
ベース:スチール
・カラー…シルバー(真鍮部分クロームメッキ)
・サイズ…ポール:直径32×820mm
ベース:280×280mm(角型)
・重量…3.3kg
・フック部が回転するので方向決めが容易です。
・ベースに切り込みがあり、スタッキング収納時かさばらずに収納が可能。
・ポールとベースはボルト1本で簡単組立式。
・プラスチックチェーン等と組合せて使用できます。
・JAN:4548745986112

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

32x820mm バリケードスタンド(スチール製)の型番EA983FT-168のページです。 型番EA983FT-168に関する仕様情報を記載しております。
32x820mm バリケードスタンド(スチール製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
32x820mm バリケードスタンド(スチール製)
960×240-2500mm バリケード(伸縮式)
640x57x800mm 単管バリケード(4個)
930x380-3000mm フェンス(伸縮式) EA983DY-1
φ80x900mm ガードポール
2500×1200×50mm折り畳み仮設フェンス
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格16,02010,4806,36028,76011,60033,712
通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目1日目
材質(本体)スチールポリエチレン(PE)ポリプロピレン(PP)-EVA樹脂ポリエチレン(PE)
その他オプション-----
重量3.3kg空時:2.54kg、満水時:8.0kg約2kg(1枚当り)6.2kg3.5kg11.5kg
サイズポール:Φ32×820mm、ベース:280×280mm(角型)、フックの線径:約8mm、フックと支柱との開口部:約10mm--380~3000×930(H)mm--
カラーシルバー(真鍮部分クロームメッキ)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バリケード・フェンスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト