17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

48.6mm 単管パイプ用保安灯ホルダー

通常単価(税別)
1,470
税込単価
1,617
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・工事保安灯用設置金具です。・材質…鉄、塩ビ・高さ…153mm・クランプ径…48.6mm・...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • 重量
    約380g
  • 材質
    鉄、塩ビ
  • 商品詳細種別
    単管パイプ用保安灯ホルダー
  • クランプ径
    48.6mm
  • ホルダー径
    39.5~41mm
  • 高さ
    153mm

型番:

EA983FS-81
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA983FS-81の仕様・寸法情報

その他
オプション
重量
約380g
材質
鉄、塩ビ
商品詳細種別
単管パイプ用保安灯ホルダー
クランプ径
48.6mm
ホルダー径
39.5~41mm
高さ
153mm
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA983FS-81
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,470
( 1,617 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・工事保安灯用設置金具です。
・材質…鉄、塩ビ
・高さ…153mm
・クランプ径…48.6mm
・ホルダー径…39.5/41mm
・重量…約380g
・保安灯を単管直径48.6mmに取付る事ができます。
・ホルダーは90°毎に回転します。
・JAN:4548745765779

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

48.6mm 単管パイプ用保安灯ホルダーの型番EA983FS-81のページです。 型番EA983FS-81に関する仕様情報を記載しております。
48.6mm 単管パイプ用保安灯ホルダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
48.6mm 単管パイプ用保安灯ホルダー
[単1x2本]LED現場点滅灯(コーン用/赤) EA983FS-96
[単3x4本]LED回転灯 マグネット付
LED現場点滅灯(ソーラー充電・コーン用)
DC12V/24V 自動車用LED回転灯
AC90-250VLED信号灯ベースユニット
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,4701,1207,8801,96011,93210,683
通常出荷日2日目2日目1日目1日目1日目1日目
その他オプション----オプション
重量約380g190g約500g(電池含まず)210g900g320g
材質鉄、塩ビ本体:ポリスチレン、受け部:ポリエチレングローブ部:ポリカーボネート、本体:ABS樹脂本体:ポリスチレン、受け部:ポリエチレングローブ:ポリカーボネート、本体:ABS樹脂、反射鏡:アルミ本体:ポリカーボネート
商品詳細種別単管パイプ用保安灯ホルダー-LED回転灯-自動車用LED回転灯-
クランプ径48.6mm-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工事灯カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト