17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

赤色/青色 LED現場点滅灯(ソーラー充電)

通常単価(税別)
2,385
税込単価
2,624
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・光源…赤色LED球×2灯青色LED球×1灯・電源…ソーラー(ニッケルカドミウム電池)・使...

詳細を確認
  • その他
  • 電源
    ソーラー(ニッケルカドミウム電池)
  • 重量
    138g
  • サイズ
    ヘッドサイズ:約74×74×75(H)mm 、全長:140mm、 最小径:40mm(突起部分を除く)
  • 材質
    本体:ポリカーボネート、受け部:ポリプロピレン
  • 色詳細
    青・赤
  • 電池寿命
    満充電後、無日照連続約100時間
  • 光源
    赤色LED球×2灯、青色LED球×1灯
  • 型番
    LE-02
  • メーカー
    ミツギロン
  • 商品名
    ソーラーパンチ

型番:

EA983FS-4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA983FS-4の仕様・寸法情報

その他
電源
ソーラー(ニッケルカドミウム電池)
重量
138g
サイズ
ヘッドサイズ:約74×74×75(H)mm 、全長:140mm、 最小径:40mm(突起部分を除く)
材質
本体:ポリカーボネート、受け部:ポリプロピレン
色詳細
青・赤
電池寿命
満充電後、無日照連続約100時間
光源
赤色LED球×2灯、青色LED球×1灯
型番
LE-02
メーカー
ミツギロン
商品名
ソーラーパンチ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA983FS-4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,385
( 2,624 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・光源…赤色LED球×2灯青色LED球×1灯
・電源…ソーラー(ニッケルカドミウム電池)
・使用前にスイッチOFFの状態で4時間以上充電して下さい。
・電池寿命…満充電後、無日照連続約100時間
・サイズ…ヘッドサイズ:約74×74×75(H)mm
全長:140mm
最小径:40mm(突起部分を除く)
・重量…138g
・防滴仕様
・夜間自動点滅/昼間自動消灯(スイッチON時)
・赤色LEDと青色LEDが交互に点滅します。
・EA983FT-3のコーンに差込使用可能
・EA983FS-3Hホルダーを使用するとパイプなどにも取付できます。
・JAN:4548745218336

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

赤色/青色 LED現場点滅灯(ソーラー充電)の型番EA983FS-4のページです。 型番EA983FS-4に関する仕様情報を記載しております。
赤色/青色 LED現場点滅灯(ソーラー充電)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
赤色/青色 LED現場点滅灯(ソーラー充電)
LED現場点滅灯(ソーラー充電・コーン用)
[単1x2本]LED現場点滅灯(コーン用/赤) EA983FS-96
[単3x4本]LED回転灯 マグネット付
406x833mm LED方向指示灯
10m 自動点滅LEDピカピカチューブ[コントローラー内蔵]
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,3851,9601,1207,88027,4357,740
通常出荷日1日目1日目2日目1日目2日目1日目
その他--
電源ソーラー(ニッケルカドミウム電池)ソーラー(ニッケル水素電池)単1電池×2本(別売)単3電池×4本(別売)単3電池×4本(別売)AC100V
重量138g210g190g約500g(電池含まず)約4.8kg1.6kg
サイズヘッドサイズ:約74×74×75(H)mm 、全長:140mm、 最小径:40mm(突起部分を除く)90×280(H)mm85×375(H)mmΦ125×112(H)mmオープン時:406(H)×834(W)×527(D)mm、折り畳み時:406(H)×572(W)×92.5(D)mmΦ22mm×10m
材質本体:ポリカーボネート、受け部:ポリプロピレン本体:ポリスチレン、受け部:ポリエチレン本体:ポリスチレン、受け部:ポリエチレングローブ部:ポリカーボネート、本体:ABS樹脂-PVC

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工事灯カテゴリの売れ筋ランキング