17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エスコ LED誘導灯 EA983FR 緑/青

通常単価(税別)
1,413
税込単価
1,554
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・誘導棒の定番・高輝度スリム誘導棒・ボタン一つで点滅点灯4段階切り替え

  • 商品タイプ
    誘導灯
  • 重量
    348g(電池含む)
  • 全長
    540mm
  • 電源
    単2電池×3本(別売)
  • サイズ
    Φ34×540mm/ライト:340mm
  • 材質
    ライト部:PVC/グリップ:ABS樹脂
  • 点灯・点滅切替
    速い点滅→遅い点滅→点灯→消灯
  • 付属品
    ベルトクリップ、ストラップ付
  • メーカー
    ミズケイ

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • カラー

  • 光源

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

カラー

光源

最小発注数量
緑色LED×6個
1個
青色LED×6個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,413
( 1,554 )
1日目
1,413
( 1,554 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・誘導棒の定番
・高輝度スリム誘導棒
・ボタン一つで点滅点灯4段階切り替え

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エスコ LED誘導灯 EA983FR 緑/青のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エスコ LED誘導灯 EA983FR 緑/青
[単2x2本]LED誘導灯(赤色/581x83mm)
[単2x2本]LED誘導灯(赤色/520mm/ホルスター付)
[単2x3本] LED誘導灯(赤・青色/560mm)
[単2x2本] LED誘導灯(3段切替/520mm)
誘導灯ホルダー 適合:~φ34
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,4133,9151,9002,2801,930546
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ誘導灯誘導灯誘導灯-誘導灯誘導灯
重量348g(電池含む)約132g(電池除く)276g(電池含む)約132g(電池除く)400g(単2電池含む)301g(電池含む)
全長540mm560mm-560mm--
電源単2電池×3本(別売)単2電池×3本(別売)単2電池×2本(別売)単2電池×3本(別売)単2電池×2個(別売)単2電池×2本(別売)
サイズΦ34×540mm/ライト:340mm-Φ34×520mm、ライト:340mm-83(W)×49(D)×581(L)mm、ライト部分長さ:400(H)mm、グリップ長さ:163mm、グリップ直径:37mm-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

誘導灯カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト