17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

[単2x2本] LED誘導灯(3段切替/520mm)

通常単価(税別)
1,930
税込単価
2,123
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・材質…プラスチック・電源…単2電池×2本(別売)・光源…超高輝度LED×6灯・全長…52...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    誘導灯
  • 重量
    400g(単2電池含む)
  • 電源
    単2電池×2個(別売)
  • サイズ
    83(W)×49(D)×581(L)mm、ライト部分長さ:400(H)mm、グリップ長さ:163mm、グリップ直径:37mm
  • カラー
  • 材質
    ライト部:ポリカーボネイト、グリップ:ABS樹脂
  • 光源
    赤色LED×12個(6個×2列)
  • 点灯・点滅切替
    点灯・消灯・点滅・消灯を繰り返す
  • タイプ
    ノーマルサイズ
  • 付属品
    単3電池を単2電池として使用できる、アダプター付
  • 耐久温度
    -20~80℃
  • 電池寿命
    約40時間
  • 型番
    2001000
  • メーカー
    ミズケイ

型番:

EA983FR-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA983FR-1の仕様・寸法情報

商品タイプ
誘導灯
重量
400g(単2電池含む)
電源
単2電池×2個(別売)
サイズ
83(W)×49(D)×581(L)mm、ライト部分長さ:400(H)mm、グリップ長さ:163mm、グリップ直径:37mm
カラー
材質
ライト部:ポリカーボネイト、グリップ:ABS樹脂
光源
赤色LED×12個(6個×2列)
点灯・点滅切替
点灯・消灯・点滅・消灯を繰り返す
タイプ
ノーマルサイズ
付属品
単3電池を単2電池として使用できる、アダプター付
耐久温度
-20~80℃
電池寿命
約40時間
型番
2001000
メーカー
ミズケイ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA983FR-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,930
( 2,123 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…プラスチック
・電源…単2電池×2本(別売)
・光源…超高輝度LED×6灯
・全長…520mm
・ライト部分径…約31mm
・ライト先端径…約34mm
・グリップ部分径…約33mm
・グリップ先端径…約41mm
・重量…160g
・スイッチ…プッシュ式、
3段切替(点滅高速→低速→点灯→OFF)
・防滴構造
・明るく点滅・視認性抜群
・100時間使用可能で経済的
・JAN:4548745444599

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[単2x2本] LED誘導灯(3段切替/520mm)の型番EA983FR-1のページです。 型番EA983FR-1に関する仕様情報を記載しております。
[単2x2本] LED誘導灯(3段切替/520mm)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[単2x2本] LED誘導灯(3段切替/520mm)
[単2x3本] LED誘導灯(赤・青色/560mm)
[単2x2本]LED誘導灯(赤色/520mm/ホルスター付)
[単2x2本]LED誘導灯(赤色/581x83mm)
エスコ LED誘導灯 EA983FR 緑/青
誘導灯ホルダー 適合:~φ34
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,9302,2801,9003,9151,413546
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ誘導灯-誘導灯誘導灯誘導灯誘導灯
重量400g(単2電池含む)約132g(電池除く)276g(電池含む)約132g(電池除く)348g(電池含む)301g(電池含む)
電源単2電池×2個(別売)単2電池×3本(別売)単2電池×2本(別売)単2電池×3本(別売)単2電池×3本(別売)単2電池×2本(別売)
サイズ83(W)×49(D)×581(L)mm、ライト部分長さ:400(H)mm、グリップ長さ:163mm、グリップ直径:37mm-Φ34×520mm、ライト:340mm-Φ34×540mm/ライト:340mm-
カラー---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

誘導灯カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト