17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

丸型保護キャップ(2個)【2個入り】

通常単価(税別)
320890
税込単価
352979
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・密着させることで断面のサビを押さえる効果があります。・常温で60℃以下でご使用下さい・入数は...

詳細を確認
未確定 20 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 幅×長さ (mm)

  • 厚み(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

幅×長さ (mm)

厚み(mm)

最小発注数量
グレー
4×20
1.3
1パック

2個入り

4×20
1.3
1パック

2個入り

グレー
5×20
1.3
1パック

2個入り

5×20
1.3
1パック

2個入り

グレー
6×20
1.3
1パック

2個入り

6×20
1.3
1パック

2個入り

グレー
8×20
1.3
1パック

2個入り

8×20
1.3
1パック

2個入り

グレー
10×20
1.5
1パック

2個入り

10×20
1.5
1パック

2個入り

グレー
12×20
1.5
1パック

2個入り

15×20
1.5
1パック

2個入り

18×20
1.5
1パック

2個入り

グレー
20×20
1.5
1パック

2個入り

20×20
1.5
1パック

2個入り

22×30
1.5
1パック

2個入り

25×30
1.5
1パック

2個入り

グレー
28×30
1.5
1パック

2個入り

28×30
1.5
1パック

2個入り

30×30
1.5
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
320
( 352 )
1日目
320
( 352 )
1日目
320
( 352 )
1日目
320
( 352 )
1日目
330
( 363 )
1日目
330
( 363 )
1日目
350
( 385 )
1日目
350
( 385 )
1日目
390
( 429 )
1日目
390
( 429 )
1日目
390
( 429 )
1日目
430
( 473 )
1日目
500
( 550 )
1日目
550
( 605 )
1日目
550
( 605 )
1日目
580
( 638 )
1日目
700
( 770 )
1日目
820
( 902 )
1日目
820
( 902 )
1日目
890
( 979 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・密着させることで断面のサビを押さえる効果があります。
・常温で60℃以下でご使用下さい
・入数は2個入りです
【用途】
・丸パイプ及び丸棒材の切断面の保護
・丸パイプ内部への異物混入を防ぐ防塵用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

丸型保護キャップ(2個)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
丸型保護キャップ(2個)
900mm クッションガード(トラ/2個)
900mm クッションガード(油面用/トラ/2個)
900mm トラクッションガード(コーナー/2本)→(L字型/2本)
1000mm エッジガード
1000mm ホームストッパー
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格320-2,940 -2,550 -2,350 -1,770 -6,150 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜1日目
材質軟質塩化ビニールNBR(発泡ゴム)NBR(発泡ゴム)NBR(発泡ゴム)軟質塩化ビニール軟質塩化ビニール
付属品なしなしなしありなしなし
その他オプション-----
用途丸パイプ・丸棒鋼等の切断面の保護用キャップ。-----
入数2個2本2本2本1本入り1本入り

安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング