17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

35x14x1000mmバンパークッション

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

35x14x1000mmバンパークッション

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA983FM-31

2026年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・やわらか素材で、台車の衝突による傷・ケガを未然に防ぎます
・材質…NBR(発砲ゴム)
【用途】
・台車の衝突事故対策に

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他クッション
取付方法
貼付タイプ
材質
NBR(発泡ゴム)
幅×長さ (mm)
35×1000
付属品
あり
厚み(mm)
14
重量
約85g
用途
衝撃吸収材
入数
1個
商品詳細種別
バンパークッション
粘着材
アクリル系粘着材

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト