17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

500x170x85mm カーストッパー(黄) EA983FK-71

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

500x170x85mm カーストッパー(黄)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA983FK-71

2025年01月に販売終了となりました。

代替品はEA983FK-53となります。

【商品仕様】
・サイズ…500(W)×170(D)×85(H)mm
・重量(1個)…4.5kg
・材質…ポリエチレン
・底面プレート、固定ボルトセット、専用接着剤、反射シール付
・カラー…イエロー
・普通自動車用
・入数…2個
・JAN:4518340705555

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他クッション
取付方法
その他
材質
ポリエチレン(PE)
縦×横×高さ (mm)
170×500×85
付属品
あり
入数
2個
商品詳細種別
カーストッパー
重量(1個)
4.5kg
付属品詳細
底面プレート、固定ボルトセット、専用接着剤、反射シール

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト