17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

1000mm エッジガード

通常単価(税別)
1,7702,920
税込単価
1,9473,212
通常出荷日:1日目~2日目一部当日出荷可能

【特長】・H鋼のエッジ、L型アングルのカット面など、むき出しになった鉄板のエッジ部分の保護に最適です・...

詳細を確認
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

■仕様

  • 全長:1m

規格表

型番サイズ(mm)
abcd
EA983FJ-2313163122
EA983FJ-2328183423
EA983FJ-23310223521
EA983FJ-23412243826
EA983FJ-23514253926
EA983FJ-23615274027
EA983FJ-23716284328
EA983FJ-23819304530
EA983FJ-23921344630
EA983FJ-24022354830

外形図

1000mm エッジガード  外形図

使用方法・使用事例

使用事例

1000mm エッジガード  使用事例

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 縦×横×高さ (mm)

  • H鋼適合幅

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

縦×横×高さ (mm)

H鋼適合幅

最小発注数量
31×16×1000
3×22mm
1個
34×18×1000
8×23mm
1個
35×22×1000
10×21mm
1個
38×24×1000
12×26mm
1個
48×35×1000
22×30mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,770
( 1,947 )
1日目
2,150
( 2,365 )
1日目
2,150
( 2,365 )
1日目
2,150
( 2,365 )
1日目
2,920
( 3,212 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・H鋼のエッジ、L型アングルのカット面など、むき出しになった鉄板のエッジ部分の保護に最適です
・カッターナイフなどで、切ることができます

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1000mm エッジガードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1000mm エッジガード
1000mm ホームストッパー
400/900mm クッションガード(クリア/2本)
コーナーガード(粘着付)
コーナーガード(油面用)
50x50x コーナーガード(粘着付)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,770-6,150 -1,080 -490 -390 -1,700
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプコーナタイプクッションその他クッションコーナタイプクッションコーナタイプクッションコーナタイプクッションコーナタイプクッション
取付方法差し込みタイプビス止め貼付タイプ貼付タイプ貼付タイプ貼付タイプ
材質軟質塩化ビニール軟質塩化ビニール塩化ビニール(PVC)その他NBR(発泡ゴム)EPDM
-クリア-
付属品なしなしありなしなしなし

安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング