17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

23x53x1000mm コーナーガード

通常単価(税別)
1,850
税込単価
2,035
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

・付属品…粘着テープ・ガレージのコーナー、建物の柱などにお使いください。・軽くて、取付が簡単です。

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 材質:酢酸ビニール(EVA)
23x53x1000mm コーナーガード  外形図

規格表

型番サイズ(mm)長さ
(m)
貼付幅
EA983FJ-21623×53111レモンイエロー
EA983FJ-21723×53111グレー

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 色詳細

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

色詳細

最小発注数量
レモンイエロー
1個
グレー
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,850
( 2,035 )
1日目
1,850
( 2,035 )
1日目

詳細情報

基本情報


・付属品…粘着テープ
・ガレージのコーナー、建物の柱などにお使いください。
・軽くて、取付が簡単です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

23x53x1000mm コーナーガードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
23x53x1000mm コーナーガード
1000mm コーナーガード
55x 8x890mm クッションガード
50x26x400mm クッションガード(黄/2本)
75x35x 435mm セーフティガード(2本)
200x430mm セーフティガード
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,8505,000 -2,350 -1,730 -1,4001,130
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目1日目
商品タイプコーナタイプクッションコーナタイプクッションシートタイプクッションその他クッションその他クッションその他クッション
取付方法貼付タイプ貼付タイプ貼付タイプ貼付タイプ貼付タイプ貼付タイプ
材質その他軟質塩化ビニールNBR(発泡ゴム)NBR(発泡ゴム)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)
縦×横×高さ (mm)23×53×1000-----
付属品ありありなしなしありあり
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング