17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

20x20x コーナーガード(粘着付)

通常単価(税別)
420560
税込単価
462616
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・粘着付・EPDMゴム製【用途】・コーナーの保護、キズ防止に

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • カラー:ブラック
  • 材質:EPDMゴム

規格表

型番サイズ(mm)
内幅外幅厚み長さ
EA983FJ-2117×1720×203330
EA983FJ-2217×1720×203450

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 縦×横×高さ (mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

縦×横×高さ (mm)

最小発注数量
20×20×330
1個
20×20×450
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
420
( 462 )
1日目
560
( 616 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・粘着付
・EPDMゴム製
【用途】
・コーナーの保護、キズ防止に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

20x20x コーナーガード(粘着付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
20x20x コーナーガード(粘着付)
50x50x コーナーガード(粘着付)
72.5x74.5 コーナーガード(蛍光ライン付)
0.9m トラクッションガード(はさみこみ型)
コーナーガード(粘着付)
15・20mm クッションコーナーガード(蓄光/2個)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格420-1,7004,260 -2,350 -490 -590 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目1日目
商品タイプコーナタイプクッションコーナタイプクッションコーナタイプクッションその他クッションコーナタイプクッションコーナタイプクッション
取付方法貼付タイプ貼付タイプビス止め差し込みタイプ貼付タイプ貼付タイプ
材質EPDMEPDMエラストマー樹脂NBR(発泡ゴム)その他シリコン
黄/黒蓄光黄緑
付属品なしなしありなしなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング