17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

1000mm コーナーガード

通常単価(税別)
5,0005,770
税込単価
5,5006,347
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・ガレージのコーナー、建物の柱などにお使いください・柱や壁面などがコーナーガードとあたる部分に...

詳細を確認
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 縦×横×高さ (mm)

  • 厚み(mm)

  • サイズ

  • 色詳細

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

縦×横×高さ (mm)

厚み(mm)

サイズ

色詳細

最小発注数量
35×35×1000
8
内幅:27×27mm
レモンイエロー
1個
アイボリー
35×35×1000
8
内幅:27×27mm
-
1個
65×65×1000
13
内幅:52×52mm
レモンイエロー
1個
アイボリー
65×65×1000
13
内幅:52×52mm
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,000
( 5,500 )
1日目
5,000
( 5,500 )
1日目
5,770
( 6,347 )
1日目
5,770
( 6,347 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガレージのコーナー、建物の柱などにお使いください
・柱や壁面などがコーナーガードとあたる部分にあて板が付いています
・直角用、エンドキャップが付いているので雨やほこりが入りません
・取付は付属のビスや粘着テープで簡単の取付けられます
・軽くて取扱いやすいコーナーガードです

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1000mm コーナーガードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1000mm コーナーガード
23x53x1000mm コーナーガード
400/900mm クッションガード(クリア/2本)
15・20mm クッションコーナーガード(透明/2個)
段差プレート(再生ゴム) EA983FK-40~43
415x 段差プレート(ダクタイル鋳鉄)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格5,000-1,8501,080 -470 -6,240 -17,995
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプコーナタイプクッションコーナタイプクッションコーナタイプクッションコーナタイプクッションその他クッションその他クッション
取付方法貼付タイプ貼付タイプ貼付タイプ貼付タイプ--
材質軟質塩化ビニールその他塩化ビニール(PVC)塩化ビニール(PVC)その他その他
付属品ありありありありありあり
材質詳細本体:軟質塩ビ、当て板:樹脂酢酸ビニル(EVA)--再生ゴムダクタイル鋳鉄
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング