17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

70×70/100×100 コーナーガード

通常単価(税別)
340749
税込単価
374824
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・粘着付アングル型スポンジ(コーナー用)・コーナーの保護・安全対策に

未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

70×70/100×100 コーナーガード 外観図

製品の基本仕様・特長

型番材質サイズ(mm)
(A×B×C)
厚み(D)カラー備考
EA983FJ-111NBRスポンジ70×70×308mmイエロー粘着付
EA983FJ-1128mmグレー
EA983FJ-1138mmブラック
EA983FJ-116100×100×5414mmイエロー
EA983FJ-11714mmグレー

使用方法・使用事例

使用事例

70×70/100×100 コーナーガード 116使用事例

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 縦×横×高さ (mm)

  • 厚み(mm)

  • 重量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

縦×横×高さ (mm)

厚み(mm)

重量

最小発注数量
70×70×30
8
13g
1個
グレー
70×70×30
8
13g
1個
70×70×30
8
13g
1個
100×100×54
14
44g
1個
グレー
100×100×54
14
44g
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
340
( 374 )
1日目
340
( 374 )
1日目
340
( 374 )
1日目
749
( 824 )
1日目
749
( 824 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・粘着付アングル型スポンジ(コーナー用)
・コーナーの保護・安全対策に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

70×70/100×100 コーナーガードのレビュー
2.5平均満足度:2.52件のレビュー
パレットのコーナーに使用
3
満足度:3.0
パレットを高積していますが、ちょうど顔の高さに角があり 非常に危険だったので、今回購入してみました。 黄色で目立つのでよ...もっと読む
1人が参考にしています。
装置コーナー部の衝突保護
2
満足度:2.0
粘着力も強くクッション性も申し分ないですが・・・ 商品に貼ってあるシールがはがれない。 強引にはがすと裂けてしまったり破...もっと読む

ミスミからのコメント

この度はお客様のご期待に沿えず申し訳ございませんでした。頂きましたご意見につきましては、メーカーへフィードバックし今後の改善に活かして参ります。引き続き忌憚ないご意見・ご要望頂けますと幸いです。よろしくお願い致します

0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
70×70/100×100 コーナーガード
コーナーガード(粘着付)
コーナーガード(油面用)
50x50x コーナーガード(粘着付)
20x20x コーナーガード(粘着付)
890/900mm クッションガード(丸型/2個)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格340-490 -390 -1,700420 -2,750 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプコーナタイプクッションコーナタイプクッションコーナタイプクッションコーナタイプクッションコーナタイプクッションパイプタイプクッション
取付方法貼付タイプ貼付タイプ貼付タイプ貼付タイプ貼付タイプ卷きタイプ
材質その他その他NBR(発泡ゴム)EPDMEPDMNBR(発泡ゴム)
付属品なしなしなしなしなしなし
材質詳細NBRスポンジNBRスポンジ-EPDMゴムEPDMゴム-

安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング