17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

900x600mm 両面テープ(クッションマット専用)

通常単価(税別)
1,114
税込単価
1,225
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・マット用両面テープ・テープサイズ…600×900mm・JAN:4548745552980

詳細を確認

型番:

EA983FE-60T
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA983FE-60Tの仕様・寸法情報

材質
その他
幅×長さ (mm)
600×900
付属品
なし
厚み(mm)
約0.35
その他
オプション
材質詳細
アクリル系粘着剤
商品詳細種別
両面テープ
型番
JM-23
メーカー
カーボーイ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA983FE-60T
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,114
( 1,225 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・マット用両面テープ
・テープサイズ…600×900mm
・JAN:4548745552980

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

900x600mm 両面テープ(クッションマット専用)の型番EA983FE-60Tのページです。 型番EA983FE-60Tに関する仕様情報を記載しております。
900x600mm 両面テープ(クッションマット専用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
900x600mm 両面テープ(クッションマット専用)
5mm クッションマット
9mm クッションマット
200x1000mm クッションマット(黄)
60x50x900mm トラクッションガード(2本)
55x 8x890mm クッションガード
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,1143,840 -3,430 -2,6103,7302,350 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜1日目1日目1日目
材質その他EVA樹脂EVA樹脂ポリエチレン(PE)NBR(発泡ゴム)NBR(発泡ゴム)
幅×長さ (mm)600×900--200×100060×90055×900
付属品なしなしなしなしなしなし
厚み(mm)約0.35591058
その他オプション-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト