17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

トラクッション

通常単価(税別)
8151,630
税込単価
8971,793
通常出荷日:1日目~2日目一部当日出荷可能

【特長】・粘着式、剥離紙付・凹凸部分にも貼りやすい・クッション性あり【用途】・工事現場、工場での危険表...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 粘着式
  • シマの幅:45mm
  • 材質:PEフィルム+クッション材
  • 剥離紙付

規格表

型番サイズ(mm)
厚み長さ
EA983FH-10810081,000黄/黒
EA983FH-20820081,000黄/黒
EA983FE-10810081,000白/緑
EA983FE-20820081,000白/緑

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 幅×長さ (mm)

  • 重量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

幅×長さ (mm)

重量

最小発注数量
黄/黒
100×1000
96g
1個
黄/黒
200×1000
192g
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
815
( 897 )
1日目
1,630
( 1,793 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・粘着式、剥離紙付
・凹凸部分にも貼りやすい
・クッション性あり
【用途】
・工事現場、工場での危険表示と保護用に
・駐車場での危険標示と自動車のスリ傷防止に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トラクッションのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トラクッション
1000mm トラクッションマット
72.5x74.5 コーナーガード(蛍光ライン付)
0.9m トラクッションガード(はさみこみ型)
20x20x コーナーガード(粘着付)
50x50x コーナーガード(粘着付)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格815-1,720 -4,260 -2,350 -420 -1,700
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜1日目1日目1日目
商品タイプその他クッションシートタイプクッションコーナタイプクッションその他クッションコーナタイプクッションコーナタイプクッション
取付方法貼付タイプ貼付タイプビス止め差し込みタイプ貼付タイプ貼付タイプ
材質その他発泡ポリエチレンエラストマー樹脂NBR(発泡ゴム)EPDMEPDM
付属品なしなしありなしなしなし
厚み(mm)83018-38
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング