ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • テープ長さ(m)

    ~mm
  • テープ幅(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

トラテープ(反射)EA983Fシリーズ

通常単価(税別)
2,490
税込単価
2,739
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

リーズナブル価格の反射トラテープです。

型番:

EA983F-28
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA983F-28の仕様・寸法情報

テープ長さ(m)
50
テープ幅(mm)
50
テープ厚(mm)
0.12
材質詳細
PET
粘着剤
アクリル系
詳細1
反射タイプ
商品詳細種別
トラテープ(反射)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA983F-28

テープ長さ

(m)

テープ幅

(mm)

商品詳細種別

最小発注数量
50
50
トラテープ(反射)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,490
( 2,739 )
2日目

詳細情報

基本情報

リーズナブル価格の反射トラテープです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トラテープ(反射)EA983Fシリーズの型番EA983F-28のページです。 型番EA983F-28に関する仕様情報を記載しております。
トラテープ(反射)EA983Fシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トラテープ(反射)EA983Fシリーズ
10m トラテープ(反射)
5m トラテープ(蛍光 黒/黄)
高輝度蓄光テープ
3mm/10m トラクッションテープ(黒/黄)
粗面用反射テープ 赤/黄 EA983GD
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,4902,820 -4,730 -6,370 -2,85210,900 -
通常出荷日2日目2日目1日目〜1日目2日目1日目
テープ厚(mm)0.120.120.381~0.3860.630.2
材質詳細PETPETフィルム塩化ビニール-発泡ポリエチレンPETフィルム+反射ガラスビーズ
粘着剤アクリル系アクリル系アクリルウレタン系アクリル系アクリル系-
詳細1反射タイプ反射タイプ長期屋外対応-粘着式(アクリル系)-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

標識テープ・表示テープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト