17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

無地スタンド・無地スタンド(追加用)

通常単価(税別)
6,13014,594
税込単価
6,74316,053
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【仕様】・材質:フレーム/スチール、無地部・ジョイント/PP

  • 商品タイプ
    表示スタンド
  • 材質(本体)
    スチール
  • その他
  • 商品詳細種別
    無地スタンド
  • 材質詳細
    フレーム:スチール、無地部・ジョイント:PP
  • 色詳細
    イエロー
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 重量

  • サイズ

  • 仕様

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

重量

サイズ

仕様

最小発注数量
3.0kg
1600×200×750(H)mm
3連
1個
1.0kg
550×70×750(H)mm
1連(追加用)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,594
( 16,053 )
1日目
6,130
( 6,743 )
1日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・材質:フレーム/スチール、無地部・ジョイント/PP

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

無地スタンド・無地スタンド(追加用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
無地スタンド・無地スタンド(追加用)
プロテック ついたて君 無地パネルついたて君無地パネル
650mm サインスタンド(作業中)
標識スタンド(作業中・清掃中)
600mm サインスタンド(清掃中・作業中)
サインスタンド 立入禁止(工事中・関係者以外・これより先・点検中)、足元注意
メーカーエスコ山崎産業エスコエスコエスコエスコ
通常価格6,130-11,5533,450 -16,3762,421 -6,560
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜1日目
商品タイプ表示スタンド表示スタンド表示スタンド表示スタンド表示スタンド表示スタンド
材質(本体)スチール-ポリプロピレン(PP)スチールポリプロピレン(PP)ABS樹脂
その他-その他その他その他その他
商品詳細種別無地スタンド-サインスタンド標識スタンドサインスタンドサインスタンド
材質詳細フレーム:スチール、無地部・ジョイント:PP--フレーム:スチール(ユニクロメッキ)、表示部:ナイロン布、ジョイント:ポリプロピレン(PP)--

標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト