17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

4.5x600x3600mm 歩行者マット(歩行者通路)

通常単価(税別)
16,681
税込単価
18,349
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・材質…ゴム・サイズ…600×3600mm・厚さ…4.5mm・重量…約11kg・表示内容…...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    通路用マット
  • 形状
    ロールタイプ
  • サイズ
    600×3600mm
  • 材質
    ゴム
  • 厚さ(mm)
    4.5
  • 重量
    約11kg
  • 表示位置
    片面、両端印刷
  • 表示内容
    歩行者通路、足もと注意

型番:

EA983DC-11
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA983DC-11の仕様・寸法情報

商品タイプ
通路用マット
形状
ロールタイプ
サイズ
600×3600mm
材質
ゴム
厚さ(mm)
4.5
重量
約11kg
表示位置
片面、両端印刷
表示内容
歩行者通路、足もと注意

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA983DC-11
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,681
( 18,349 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…ゴム
・サイズ…600×3600mm
・厚さ…4.5mm
・重量…約11kg
・表示内容…歩行者通路足もと注意
・表示位置…片面、両端印刷
・雨天でも滑りません。
・JAN:4548745444117

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

4.5x600x3600mm 歩行者マット(歩行者通路)の型番EA983DC-11のページです。 型番EA983DC-11に関する仕様情報を記載しております。
4.5x600x3600mm 歩行者マット(歩行者通路)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
4.5x600x3600mm 歩行者マット(歩行者通路)
0.6x3.6m 歩行者誘導マット(歩行者通路)
55x 8x890mm クッションガード
50x26x400mm クッションガード(黄/2本)
27x27x1820mm スポンジコーナーガード
600×150×40mm段差プレート
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格16,68110,8902,350 -1,730 -1,3803,630
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目1日目
商品タイプ通路用マット通路用マット----
形状ロールタイプロールタイプ----
サイズ600×3600mm600×3600mm----
材質ゴムゴム製(滑り止め付)----
厚さ(mm)4.53----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋外用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト