ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 文字内容

  • テープ幅(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

70mm・80mm/50m 標識テープ【30個入り】

通常単価(税別)
27,518
税込単価
30,270
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【特長】・テープ状のため現場での敷設が楽に行えます・焼却時に発生する有害物質を抑制する成分が配合されて...

詳細を確認

型番:

EA983DB-26
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (30個入り)

EA983DB-26の仕様・寸法情報

文字内容
立入禁止
テープ長さ(m)
50
テープ幅(mm)
70
文字内容詳細
立入禁止
材質詳細
ポリエチレン
ストライプ幅
-
商品詳細種別
70mm・80mm/50m 標識テープ
用途
災害現場などの安全確保に、立ち入り禁止区域の明示に
特長
・テープ状のため現場での敷設が楽に行えます。・焼却時に発生する有害物質を抑制する成分が配合されています。※テープに粘着性はありません。
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA983DB-26

文字内容

テープ幅

(mm)

文字内容詳細

ストライプ幅

最小発注数量
立入禁止
70
立入禁止
-
1パック

30個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,518
( 30,270 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・テープ状のため現場での敷設が楽に行えます
・焼却時に発生する有害物質を抑制する成分が配合されています
【用途】
・災害現場などの安全確保に、立ち入り禁止区域の明示に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

70mm・80mm/50m 標識テープの型番EA983DB-26のページです。 型番EA983DB-26に関する仕様情報を記載しております。
70mm・80mm/50m 標識テープのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
70mm・80mm/50m 標識テープ
50mmx50m 表示テープ
3mm/10m トラクッションテープ(黒/黄)
60mmx50m バリケードテープ
60mmx50m バリケードテープ(4カ国語)
10m トラテープ(反射)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格27,5186002,8521,210 -1,210 -2,820 -
通常出荷日2日目1日目2日目1日目1日目2日目
テープ長さ(m)505010505010
材質詳細ポリエチレンクラフト紙発泡ポリエチレン--PETフィルム
商品詳細種別70mm・80mm/50m 標識テープ50mm×50m 表示テープ3mm/10m トラクッションテープ(黒/黄)60mm×50m バリケードテープ60mm×50m バリケードテープ(4カ国語)10m トラテープ(反射)
用途災害現場などの安全確保に、立ち入り禁止区域の明示に-----
特長・テープ状のため現場での敷設が楽に行えます。・焼却時に発生する有害物質を抑制する成分が配合されています。※テープに粘着性はありません。-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

標識テープ・表示テープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト