17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

78x48mm 安全標識ステッカー【5個入り】

通常単価(税別)
2,880
税込単価
3,168
通常出荷日:1日目~2日目一部当日出荷可能

【特長】安全標識ステッカー。材質はポリエステルフィルム(基材)、PET(表面)、アクリル系溶剤(粘着剤...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    安全標識
  • 材質(本体)
    その他
  • 取付仕様
    その他
  • サイズ
    78×48mm
  • 詳細材質
    基材:ポリエステルフィルム、表面:PET、粘着材:アクリル系溶剤
  • 入数
    5枚
  • 商品詳細種別
    ステッカー
  • 使用温度範囲
    -20~80℃
  • 取付仕様詳細
    剥離紙付
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

型番サイズ(mm)内容材質入数備考
EA983CC-9178×48感電注意基材: ポリエステルフィルム、表面: PET、粘着剤: アクリル系溶剤5枚剥離紙付
EA983CC-9278×48高温注意基材: ポリエステルフィルム、表面: PET、粘着剤: アクリル系溶剤5枚剥離紙付
EA983CC-9378×48回転物注意基材: ポリエステルフィルム、表面: PET、粘着剤: アクリル系溶剤5枚剥離紙付
EA983CC-9478×48挟み込み注意基材: ポリエステルフィルム、表面: PET、粘着剤: アクリル系溶剤5枚剥離紙付
EA983CC-9578×48レーザー注意基材: ポリエステルフィルム、表面: PET、粘着剤: アクリル系溶剤5枚剥離紙付

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 表示内容

  • 表示内容詳細

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

表示内容

表示内容詳細

最小発注数量
感電注意
-
1パック

5個入り

高温注意
-
1パック

5個入り

その他
回転物注意
1パック

5個入り

その他
挟み込み注意
1パック

5個入り

その他
レーザー注意
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,880
( 3,168 )
1日目
2,880
( 3,168 )
1日目
2,880
( 3,168 )
1日目
2,880
( 3,168 )
2日目
2,880
( 3,168 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
安全標識ステッカー。
材質はポリエステルフィルム(基材)、PET(表面)、アクリル系溶剤(粘着剤)。
サイズは78×48mm。
表示内容は「感電注意」。
※入数は1シート、5枚入り。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

78x48mm 安全標識ステッカーのレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
機械に貼るために使用
3
満足度:3.0
制御盤に貼り付けて使用しました。ミスミのWEBサイトからステッカーを選び、価格が高くなく小ロットだったので選定しました。...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
78x48mm 安全標識ステッカー
50x30mm ISO安全標識ステッカー
600x300mm 立入禁止標識
40x40mm バルブ開閉札
600x900mm 工事用看板
400x500mm 法令許可票
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,8801,6801,0308802,810970
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識-
材質(本体)その他その他ポリプロピレン(PP)アルミポリプロピレン(PP)-
取付仕様その他その他その他その他その他-
サイズ78×48mm50×30mm600×300×1mm40×40×0.8mm600×900×1.2mm-
詳細材質基材:ポリエステルフィルム、表面:PET、粘着材:アクリル系溶剤基材:ポリエステルフィルム、表面:PET、粘着材:アクリル系溶剤エコユニボード-エコユニボード-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト