17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

50x30mm ISO安全標識ステッカー【5個入り】

通常単価(税別)
1,680
税込単価
1,848
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

1シート5枚入りの剥離紙付きISO安全標識ステッカーになります。標識内容は電圧注意、感電注意の2種類が...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    安全標識
  • 材質(本体)
    その他
  • 取付仕様
    その他
  • サイズ
    50×30mm
  • 詳細材質
    基材:ポリエステルフィルム、表面:PET、粘着材:アクリル系溶剤
  • 入数
    5枚
  • 商品詳細種別
    ステッカー
  • 使用温度範囲
    -20~80℃
  • 取付仕様詳細
    剥離紙付

型番:

EA983CC-82
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

EA983CC-82の仕様・寸法情報

商品タイプ
安全標識
材質(本体)
その他
表示内容
感電注意
取付仕様
その他
サイズ
50×30mm
詳細材質
基材:ポリエステルフィルム、表面:PET、粘着材:アクリル系溶剤
入数
5枚
表示内容詳細
-
商品詳細種別
ステッカー
使用温度範囲
-20~80℃
取付仕様詳細
剥離紙付
-
-

絞り込み条件

  • 表示内容

  • 表示内容詳細

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA983CC-82

表示内容

表示内容詳細

最小発注数量
感電注意
-
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,680
( 1,848 )
1日目

詳細情報

基本情報

1シート5枚入りの剥離紙付きISO安全標識ステッカーになります。
標識内容は電圧注意、感電注意の2種類があります。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

50x30mm ISO安全標識ステッカーの型番EA983CC-82のページです。 型番EA983CC-82に関する仕様情報を記載しております。
50x30mm ISO安全標識ステッカーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
50x30mm ISO安全標識ステッカー
78x48mm 安全標識ステッカー
600x300mm 立入禁止標識
丸型バルブ開閉札(開・閉)φ50×2mm
40x40mm バルブ開閉札
600x900mm 工事用看板
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,6802,8801,0304748802,810
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目1日目
商品タイプ安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識
材質(本体)その他その他ポリプロピレン(PP)ポリエチレンテレフタラート(PET)アルミポリプロピレン(PP)
取付仕様その他その他その他その他その他その他
サイズ50×30mm78×48mm600×300×1mmΦ50×2mm40×40×0.8mm600×900×1.2mm
詳細材質基材:ポリエステルフィルム、表面:PET、粘着材:アクリル系溶剤基材:ポリエステルフィルム、表面:PET、粘着材:アクリル系溶剤エコユニボードラミPET-エコユニボード

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト