17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

33x29mm 配電盤用安全標識ステッカー/基盤【10個入り】

通常単価(税別)
830
税込単価
913
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・社団法人日本配電制御システム工業会仕様・基盤に貼付してください・内容…警告:感電の恐れが...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    安全標識
  • 材質(本体)
    その他
  • 表示内容
    その他
  • 取付仕様
    その他
  • サイズ
    33×29mm
  • 詳細材質
    基材:ポリエステルフィルム、表面:PET、粘着材:アクリル系溶剤
  • 表示内容詳細
    警告:感電の恐れがあり充電部を触るな
  • 使用温度範囲
    -20~80℃
  • 取付仕様詳細
    剥離紙付

型番:

EA983CC-102
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

使用方法・使用事例

用途:基盤に

EA983CC-102の仕様・寸法情報

商品タイプ
安全標識
材質(本体)
その他
表示内容
その他
取付仕様
その他
サイズ
33×29mm
詳細材質
基材:ポリエステルフィルム、表面:PET、粘着材:アクリル系溶剤
表示内容詳細
警告:感電の恐れがあり充電部を触るな
使用温度範囲
-20~80℃
取付仕様詳細
剥離紙付
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA983CC-102
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
830
( 913 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・社団法人日本配電制御システム工業会仕様
・基盤に貼付してください
・内容…警告:感電の恐れがあり充電部を触るな
・材質…基材:ポリエステルフィルム
表面:PET
粘着材:アクリル系溶剤
・サイズ…33×29mm
・使用温度範囲…-20℃/+80℃
・剥離紙付
・入数は1シート、10枚入りです。
・JAN:4548745810950

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

33x29mm 配電盤用安全標識ステッカー/基盤の型番EA983CC-102のページです。 型番EA983CC-102に関する仕様情報を記載しております。
33x29mm 配電盤用安全標識ステッカー/基盤のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
33x29mm 配電盤用安全標識ステッカー/基盤
33x29mm 配電盤用安全標識ステッカー/保護板
15x40mm 安全標識ステッカー[感電注意]
78x48mm 安全標識ステッカー
50x30mm ISO安全標識ステッカー
40x35mm 安全標識ステッカー (5枚)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格8308302,2902,8801,6801,760
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目1日目
商品タイプ安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識
材質(本体)その他その他その他その他その他その他
表示内容その他その他感電注意---
取付仕様その他その他その他その他その他その他
サイズ33×29mm33×29mm15×40mm78×48mm50×30mm40×35mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト