ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ユニット 製造物責任(PL)警告表示ラベル 縦型ステッカー【10個入り】 |
|
日本緑十字社 JIS安全標識(警告)ステッカー JA-200L【10個入り】 |
|
日本緑十字社 GHSラベル GHS-9 健康有害性【5個入り】 |
|
アイマーク IM メガネ銘板(押しボタン/セレクトスイッチ) |
|
ユニット 製造物責任(PL)警告表示ラベル 横型ステッカー【10個入り】 |
【特長】安全標識ステッカー。材質はポリエステルフィルム(基材)、PET(表面)、アクリル系溶剤(粘着剤...
詳細を確認| 型番 | サイズ(mm) | 内容 | 材質 | 仕様 | 入数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EA983CC-1 | 24×28 | 警告マーク | 基材: ポリエステルフィルム、表面: PET、粘着剤: アクリル系溶剤 | 粘着 | 20枚 | 剥離紙付 |
| EA983CC-2 | 40×46 | 基材: ポリエステルフィルム、表面: PET、粘着剤: アクリル系溶剤 | 粘着 | 10枚 | 剥離紙付 | |
| EA983CC-3 | 80×92 | 基材: ポリエステルフィルム、表面: PET、粘着剤: アクリル系溶剤 | 粘着 | 5枚 | 剥離紙付 | |
| EA983CC-6 | 24×28 | 電気危険マーク | 基材: ポリエステルフィルム、表面: PET、粘着剤: アクリル系溶剤 | 粘着 | 20枚 | 剥離紙付 |
| EA983CC-7 | 40×46 | 基材: ポリエステルフィルム、表面: PET、粘着剤: アクリル系溶剤 | 粘着 | 10枚 | 剥離紙付 | |
| EA983CC-8 | 80×92 | 基材: ポリエステルフィルム、表面: PET、粘着剤: アクリル系溶剤 | 粘着 | 5枚 | 剥離紙付 |
【特長】
安全標識ステッカー。
材質はポリエステルフィルム(基材)、PET(表面)、アクリル系溶剤(粘着剤)。
片面印刷。
サイズは24×28mm、40×46mm、80×92mm。
表示内容は「警告マーク」「電気危険マーク」。


日本緑十字社
PL警告ステッカー 25mm三角

京町産業車輌
ハンドリフト HL350/HL500
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アイマーク
IM メガネ銘板(押しボタン/セレクトスイッチ)
0通常価格(税別):331円~

ユニット
バルブ開閉表示板(切替式) 回転式両面表示板
3.5通常価格(税別):457円~

トラスコ中山
バルブ開閉表示板取付金具 ボールチェーン
4.5通常価格(税別):266円~

アイマーク
PL警告表示ラベル危険
4.5通常価格(税別):932円~

ユニット
ゲージマーカーステッカー
2.5通常価格(税別):343円~

ユニット
JIS配管識別方向表示ステッカー 矢印型
5通常価格(税別):915円~

ユニット
製造物責任(PL)警告表示ラベル 横型ステッカー
5通常価格(税別):955円~

ユニット
バルブ開閉表示板 丸型
4.8通常価格(税別):496円~

ユニット
JIS配管識別方向表示ステッカー 矢印型(流体名入り)
4.7通常価格(税別):918円~