17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

225x100mm マグネットプレート

通常単価(税別)
1,419
税込単価
1,561
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

軟質ラミプレート製のマグネット・両端ハトメ付きマグネットプレートになります。標識内容は点検中使用禁止や...

詳細を確認
未確定 10 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 表示内容詳細

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

表示内容詳細

最小発注数量
点検中使用禁止
1個
点検中操作禁止
1個
点検中スイッチ入れるな
1個
点検中さわるな
1個
点検中運転禁止
1個
修理中スイッチ入れるな
1個
修理中手をふれるな
1個
修理中運転禁止
1個
修理中使用禁止
1個
修理中操作禁止
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,419
( 1,561 )
1日目
1,419
( 1,561 )
1日目
1,419
( 1,561 )
1日目
1,419
( 1,561 )
1日目
1,419
( 1,561 )
1日目
1,419
( 1,561 )
1日目
1,419
( 1,561 )
1日目
1,419
( 1,561 )
1日目
1,419
( 1,561 )
1日目
1,419
( 1,561 )
1日目

詳細情報

基本情報

軟質ラミプレート製のマグネット・両端ハトメ付きマグネットプレートになります。
標識内容は点検中使用禁止や点検中スイッチ入れるななどがあります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

225x100mm マグネットプレートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
225x100mm マグネットプレート
命札 「修理中 さわるな」 札-406
命札 「点検中 今しばらくお待ち下さい。」 札-402
命札 「修理中 使用禁止」 札-408
命札「修理中 運転禁止」 札-407
命札 「点検中 使用禁止」 札-416
メーカーエスコ日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社
通常価格1,4191,4251,4251,4901,4231,425
通常出荷日1日目4日目6日目1日目1日目4日目
商品タイプ安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識
材質(本体)塩化ビ二―ル(PVC)-----
表示内容その他その他その他その他その他その他
取付仕様マグネット-----
サイズ225×100×0.7mm-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト