17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

JIS安全標識板 450×300×1mm EA983BC

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,540
税込単価
1,694

【標識内容】『安全第一』/『整理整頓』/『いつも職場は整理整頓』サイズ:450...

詳細情報を確認する

型番

未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

    • 表示内容詳細

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数

    表示内容詳細

    最小発注数量
    安全第一
    1個
    整理整頓
    1個
    いつも職場は整理整頓
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,540
    ( 1,694 )
    1日目
    1,540
    ( 1,694 )
    1日目
    1,540
    ( 1,694 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【標識内容】
    『安全第一』/『整理整頓』/『いつも職場は整理整頓』
    サイズ:450×300×1mm
    材質:硬質塩ビ
    取付穴:φ3mm×4箇所
    英文字入

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    JIS安全標識板 450×300×1mm EA983BCのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    JIS安全標識板 450×300×1mm EA983BC
    JIS安全標識(安全・安全衛生) 「いつも職場は整理整頓」 JA-303L
    JIS規格安全標識(2ヶ国語仕様) 300×225mm エンビ
    JIS安全標識板 450×225×1mm
    JIS安全標識板 450×300×1mm 立ち入り禁止、他 EA983B
    300x450mm 防犯サイン標識
    メーカーエスコ日本緑十字社日本緑十字社エスコエスコエスコ
    通常価格1,5401,5371,050 -1,4001,5071,531
    通常出荷日1日目4日目1日目〜1日目1日目1日目
    商品タイプ安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識
    材質(本体)塩化ビ二―ル(PVC)-その他塩化ビ二―ル(PVC)塩化ビ二―ル(PVC)塩化ビ二―ル(PVC)
    表示内容その他その他--その他その他
    取付仕様その他--その他その他-
    サイズ450×300×1mm--450×225×1mm450×300×1mm450×300×1mm

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト