17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

JIS安全標識板 450×225×1mm

通常単価(税別)
1,400
税込単価
1,540
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【標識内容】『感電注意』/『高圧注意』/『電線注意』日本語表記と英語表記入り

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 表示内容

  • 表示内容詳細

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

表示内容

表示内容詳細

最小発注数量
その他
高圧注意
1個
その他
電線注意
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,400
( 1,540 )
1日目
1,400
( 1,540 )
1日目

詳細情報

基本情報

【標識内容】
『感電注意』/『高圧注意』/『電線注意』
日本語表記と英語表記入り

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

JIS安全標識板 450×225×1mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
JIS安全標識板 450×225×1mm
JIS安全標識(警告)「感電注意」 JA-235S
JIS安全標識(警告) 「高圧注意」 JA-236S
JIS安全標識板 450×300×1mm EA983BC
JIS安全標識板 450×300×1mm 立ち入り禁止、他 EA983B
JIS安全標識板 「修理中」250×250×1mm
メーカーエスコ日本緑十字社日本緑十字社エスコエスコエスコ
通常価格1,4001,4001,3501,5401,5071,150
通常出荷日1日目4日目1日目1日目1日目4日目
商品タイプ安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識
材質(本体)塩化ビ二―ル(PVC)--塩化ビ二―ル(PVC)塩化ビ二―ル(PVC)塩化ビ二―ル(PVC)
取付仕様その他--その他その他その他
サイズ450×225×1mm--450×300×1mm450×300×1mm250×250×1mm
詳細材質硬質塩ビ--硬質塩ビ硬質塩ビ硬質塩ビ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト