17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

600x300mm 酸欠危険標識(プレート)

通常単価(税別)
1,980
税込単価
2,178
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・内容…酸欠危険・材質…硬質塩ビ・様式…片面印刷・サイズ…600×300×1mm・取付穴、...

詳細を確認

型番:

EA983AS-1A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA983AS-1Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
安全標識
材質(本体)
塩化ビ二―ル(PVC)
表示内容
その他
サイズ
600×300×1mm
詳細材質
硬質塩ビ
表示内容詳細
酸欠危険
様式
片面印刷
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA983AS-1A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,980
( 2,178 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・内容…酸欠危険
・材質…硬質塩ビ
・様式…片面印刷
・サイズ…600×300×1mm
・取付穴、両面テープなどの加工は、施されていません。
・JAN:4548745857382

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

600x300mm 酸欠危険標識(プレート)の型番EA983AS-1Aのページです。 型番EA983AS-1Aに関する仕様情報を記載しております。
600x300mm 酸欠危険標識(プレート)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
600x300mm 酸欠危険標識(プレート)
酸欠注意事項標識「酸欠危険 関係者以外の立入禁止」 酸-202
250x350mm アスベスト注意・標識
300x450mm 防犯サイン標識
100x300mm 責任者氏名標識
15x40mm 安全標識ステッカー[感電注意]
メーカーエスコ日本緑十字社エスコエスコエスコエスコ
通常価格1,9801,8991,2901,5315402,290
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ安全標識-安全標識安全標識安全標識安全標識
材質(本体)塩化ビ二―ル(PVC)-塩化ビ二―ル(PVC)塩化ビ二―ル(PVC)塩化ビ二―ル(PVC)その他
表示内容その他その他その他その他その他感電注意
サイズ600×300×1mm-350×250×1mm450×300×1mm300×100×1mm15×40mm
詳細材質硬質塩ビ-硬質塩ビ硬質塩ビ硬質塩ビ基材:ポリエステルフィルム、表面:PET、粘着材:アクリル系溶剤

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト