17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アスベスト標識

通常単価(税別)
1,5311,671
税込単価
1,6841,838
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

硬質塩ビ製のアスベスト標識になります。片面印刷タイプです。標識内容は「〇〇禁止」です。

未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • 表示内容詳細

  • 詳細1

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

表示内容詳細

詳細1

最小発注数量
450×300×1mm
石綿障害予防規則・関係者以外立入を禁止します
英文字入
1個
600×300×1mm
作業場内での喫煙及び飲食を禁ず(タテ)
-
1個
300×600×1mm
作業場内での喫煙及び飲食を禁ず(ヨコ)
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,531
( 1,684 )
1日目
1,671
( 1,838 )
1日目
1,671
( 1,838 )
1日目

詳細情報

基本情報

硬質塩ビ製のアスベスト標識になります。
片面印刷タイプです。
標識内容は「〇〇禁止」です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アスベスト標識のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アスベスト標識
石綿ばく露防止対策標識 「関係者以外の立入を禁止します」 アスベスト-25
300x450mm 防犯サイン標識
100x300mm 責任者氏名標識
250x350mm アスベスト注意・標識
安全標識ステッカー
メーカーエスコ日本緑十字社エスコエスコエスコエスコ
通常価格1,531-1,5051,5315401,290965 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ安全標識-安全標識安全標識安全標識安全標識
材質(本体)塩化ビ二―ル(PVC)-塩化ビ二―ル(PVC)塩化ビ二―ル(PVC)塩化ビ二―ル(PVC)その他
表示内容その他その他その他その他その他その他
取付仕様その他---その他その他
詳細材質硬質塩ビ-硬質塩ビ硬質塩ビ硬質塩ビ基材:ポリエステルフィルム、表面:PET、粘着材:アクリル系溶剤

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト