17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

25.4mm バックル(カム式/ステンレス製)

通常単価(税別)
1,060
税込単価
1,166
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・25mmバンド用・全長…39mm・材質…SUS316・JAN:4548745443707

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ベルト荷締機用パーツ
  • 最大使用荷重 (t)
    0.045
  • 適合ベルト幅 (mm)
    25
  • 全長
    39mm
  • 材質
    SUS316
  • 商品詳細種別
    カムバックル

型番:

EA982BR-25
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA982BR-25の仕様・寸法情報

商品タイプ
ベルト荷締機用パーツ
最大使用荷重(t)
0.045
適合ベルト幅(mm)
25
全長
39mm
材質
SUS316
商品詳細種別
カムバックル

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA982BR-25
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,060
( 1,166 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・25mmバンド用
・全長…39mm
・材質…SUS316
・JAN:4548745443707

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

25.4mm バックル(カム式/ステンレス製)の型番EA982BR-25のページです。 型番EA982BR-25に関する仕様情報を記載しております。
25.4mm バックル(カム式/ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
25.4mm バックル(カム式/ステンレス製)
25.4mm バックル(ラチェット式/ステンレス製)
25mmx4.5m 荷締ストラップ(オレンジ)
2000kg リフティングローラーセット(荷締機付)
25mm 荷締ストラップ
バンド調整バックル(ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,0601,0812,390109,573379 -326 -
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目〜1日目
商品タイプベルト荷締機用パーツベルト荷締機用パーツベルト荷締機ベルト荷締機ベルト荷締機ベルト荷締機用パーツ
最大使用荷重(t)0.0450.1990.1810.660.02-
適合ベルト幅(mm)2525----
全長39mm110mm----
材質SUS316SUS304ポリエステルスチール-SUS304
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

荷締機カテゴリの売れ筋ランキング