17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

450kg/4.8m ベルト荷締機(ラチェット式-カモ/2本) EA982BC-5A

450kg/4.8m ベルト荷締機(ラチェット式-カモ/2本)【2個入り】

通常単価(税別)
8,871
税込単価
9,758
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・使用荷重…450kg・ベルト長さ…固定側:0.42m、調整側:4.6m・ベルト幅…31....

詳細を確認

型番:

EA982BC-5A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

使用方法・使用事例

使用方法

450kg/4.8m ベルト荷締機(ラチェット式-カモ/2本) 取扱説明書

EA982BC-5Aの仕様・寸法情報

種類
ラチェット式
ベルト長さ
固定側:0.42m、調整側:4.6m
ベルト幅
31.7mm
重量
935g
ベルト材質
ポリエステル
使用荷重
450kg
入数
2本入り
フック内径
21mm
ベルト厚み
1.63mm
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA982BC-5A
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,871
( 9,758 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・使用荷重…450kg
・ベルト長さ…固定側:0.42m、調整側:4.6m
・ベルト幅…31.7mm(ポリエステル)
・重量…935g
・入数…2本入り
・JAN:4548745534351

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

450kg/4.8m ベルト荷締機(ラチェット式-カモ/2本)の型番EA982BC-5Aのページです。 型番EA982BC-5Aに関する仕様情報を記載しております。
450kg/4.8m ベルト荷締機(ラチェット式-カモ/2本)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
450kg/4.8m ベルト荷締機(ラチェット式-カモ/2本)
1500kg/50mmx8m ベルト荷締機(ラチェット式/カモ)
25mmx5.0m/ 200kg ベルト荷締機(ラチェット式)
25mmx5.0m/330kg ベルト荷締機(ラチェット式/OD)
1500kg/50mm×12m 荷締機(ラチェット式/ロングハンドル)
1500kg/50mmx4.8mベルト荷締機(ラチェット式/カモ)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格8,8716,2011,8402,11010,4845,001
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目1日目
種類ラチェット式ラチェット式ラチェット式ラチェット式ラチェット式ラチェット式
ベルト長さ固定側:0.42m、調整側:4.6m固定側:0.33m、調整側:8m固定側:0.36m、調整側:4.7m固定側:0.35m、調整側:4.7m固定側:0.2m、調整側:12m固定側:0.33m、調整側:4.6m
ベルト幅31.7mm50mm25mm25mm50mm50mm
重量935g約2.54kg---2.14kg
ベルト材質ポリエステルポリエステルナイロンポリエステルポリエステル-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

荷締ベルトカテゴリの売れ筋ランキング