17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

25mmx4.8m 荷締ストラップ(OD)

通常単価(税別)
840
税込単価
924
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・使用荷重…90kg・ベルトの長さ…4.8m・ベルト幅…25mm(ポリプロピレン)・JAN...

詳細を確認

型番:

EA982BA-38G
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • カム式
  • スチールバックル

EA982BA-38Gの仕様・寸法情報

種類
カムバックル式
ベルト長さ
4.8m
ベルト幅
25mm
材質
ポリプロピレン
使用荷重
90kg
ベルト厚み
1.8mm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA982BA-38G
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
840
( 924 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・使用荷重…90kg
・ベルトの長さ…4.8m
・ベルト幅…25mm(ポリプロピレン)
・JAN:4548745191202

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

25mmx4.8m 荷締ストラップ(OD)の型番EA982BA-38Gのページです。 型番EA982BA-38Gに関する仕様情報を記載しております。
25mmx4.8m 荷締ストラップ(OD)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
機械を固定するために
5
満足度:5.0
作業工程内で機械の脱着工程があり、その際機械を固定するために使用しています。強度がはっきりしているのでこの商品を使ってい...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
25mmx4.8m 荷締ストラップ(OD)
25mmx2.0m/ 150kg 荷締ストラップ(OD)
1500kg/50mmx4.8mベルト荷締機(ラチェット式/カモ)
25mmx2.4m ベルト荷締機(ラチェット式/カモー4本組)
50mmx8.2m/1300kg ベルト荷締機(ラチェット式)
1500kg/50mm×8m ベルト荷締機(ラチェット式/黄)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格8401,0395,0017,4616,0106,941
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目2日目
種類カムバックル式カムバックル式ラチェット式ラチェット式ラチェット式ラチェット式
ベルト長さ4.8m固定側:0.22m、調整側:1.8m固定側:0.33m、調整側:4.6m固定側:0.17m、調整側:2.4m固定側:0.36m、調整側:7.9m固定側:0.3、調整側:8m
ベルト幅25mm25mm50mm25mm50mm50mm
材質ポリプロピレンポリエステルポリエステルポリエステルポリエステルポリエステル
使用荷重90kg150kg1500kg180kg(1本あたり)1300kg1500kg
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

荷締ベルトカテゴリの売れ筋ランキング