17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

25mmx2.0m 荷締ストラップ(赤)

通常単価(税別)
1,070
税込単価
1,177
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・使用荷重…150kg・ベルトの長さ…固定側:0.22m、調整側:1.8m・ベルト幅…25...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ベルト荷締機
  • 最大使用荷重 (t)
    0.15
  • ベルト幅
    25mm
  • ベルト材質
    ナイロン
  • ベルトの長さ
    固定側:0.22m、調整側:1.8m
  • ベルト厚み (mm)
    1.4
  • フック内径 (mm)
    25

型番:

EA982BA-33
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA982BA-33の仕様・寸法情報

商品タイプ
ベルト荷締機
最大使用荷重(t)
0.15
ベルト幅
25mm
ベルト材質
ナイロン
ベルトの長さ
固定側:0.22m、調整側:1.8m
ベルト厚み(mm)
1.4
フック内径(mm)
25
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA982BA-33
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,070
( 1,177 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・使用荷重…150kg
・ベルトの長さ…固定側:0.22m、調整側:1.8m
・ベルト幅…25mm(ナイロン)
・JAN:4518340720107

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

25mmx2.0m 荷締ストラップ(赤)の型番EA982BA-33のページです。 型番EA982BA-33に関する仕様情報を記載しております。
25mmx2.0m 荷締ストラップ(赤)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
25mmx2.0m 荷締ストラップ(赤)
25mmx3.0m 荷締ストラップ(オレンジ)
25mmx3.9m 荷締ストラップ(2本組/黒)
25mmx4.5m 荷締ストラップ(オレンジ)
25mm 荷締ストラップ
荷締ストラップ(OD)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,0702,0701,7822,390379 -1,019 -
通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目〜1日目
商品タイプベルト荷締機ベルト荷締機ベルト荷締機ベルト荷締機ベルト荷締機荷締機
最大使用荷重(t)0.150.1810.090.1810.020.05
ベルト幅25mm25mm25mm25mm25mm25mm
ベルト材質ナイロンポリエステルポリエステル-ポリエステルポリエステル
ベルトの長さ固定側:0.22m、調整側:1.8m固定側:0.19m、調整側:3m4.0m---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

荷締機カテゴリの売れ筋ランキング