17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

25mmx3.0m 荷締ストラップ(オレンジ)

通常単価(税別)
2,070
税込単価
2,277
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・使用荷重…181kg・ベルトの長さ…固定側:0.19m、調整側:3m・ベルト幅…25mm...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ベルト荷締機
  • 最大使用荷重 (t)
    0.181
  • 重量
    約600g
  • ベルト幅
    25mm
  • ベルト材質
    ポリエステル
  • ベルトの長さ
    固定側:0.19m、調整側:3m
  • ベルト厚み (mm)
    1.14
  • フック内径 (mm)
    28

型番:

EA982BA-21A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA982BA-21Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
ベルト荷締機
最大使用荷重(t)
0.181
重量
約600g
ベルト幅
25mm
ベルト材質
ポリエステル
ベルトの長さ
固定側:0.19m、調整側:3m
ベルト厚み(mm)
1.14
フック内径(mm)
28

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA982BA-21A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,070
( 2,277 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・使用荷重…181kg
・ベルトの長さ…固定側:0.19m、調整側:3m
・ベルト幅…25mm(ポリエステル)
・カム式
・JAN:4518340283718

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

25mmx3.0m 荷締ストラップ(オレンジ)の型番EA982BA-21Aのページです。 型番EA982BA-21Aに関する仕様情報を記載しております。
25mmx3.0m 荷締ストラップ(オレンジ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
25mmx3.0m 荷締ストラップ(オレンジ)
25mmx2.0m 荷締ストラップ(赤)
25mmx3.9m 荷締ストラップ(2本組/黒)
25mmx4.5m 荷締ストラップ(オレンジ)
25mm 荷締ストラップ
荷締ストラップ(OD)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,0701,0701,7822,390379 -1,019 -
通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目〜1日目
商品タイプベルト荷締機ベルト荷締機ベルト荷締機ベルト荷締機ベルト荷締機荷締機
最大使用荷重(t)0.1810.150.090.1810.020.05
重量約600g-約220g(2本)---
ベルト幅25mm25mm25mm25mm25mm25mm
ベルト材質ポリエステルナイロンポリエステル-ポリエステルポリエステル

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

荷締機カテゴリの売れ筋ランキング