17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

48mm カムバックル EA982B-150

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

48mm カムバックル

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA982B-150

2025年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・使用荷重…1200kg
・48mmバンド用
・全長…73mm
・幅…44mm
・材質…亜鉛合金+鉄板
・重量…310g
・JAN:4548745937121

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
ベルト荷締機用パーツ
最大使用荷重(t)
0.4
適合ベルト幅(mm)
44
重量
310g
全長
73mm
材質
亜鉛合金+鉄板

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト