17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

100x1000mm 滑り止めラバー(フォークリフト用)【2個入り】

  • 一部SALE 2026/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
25,300特別価格
税込単価
27,830特別価格

【特長】フォークリフト用の強力マグネットシート付き滑り止めラバーです。滑り、割...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    その他
  • 間口 (mm)
    100
  • 奥行 (mm)
    1000
  • 高さ・厚み (mm)
    8
  • その他
    オプション
  • 入数
    2巻入り
  • 詳細1
    強力マグネットシート付
  • 商品詳細種別
    100×1000mm 滑り止めラバー(フォークリフト用)
未確定:候補が2型番あります。
    数量:

    商品情報

    製品特長・仕様

    製品の基本仕様・特長

    型番タイプ用途
    EA981ZA-1ラフトップ木製品、大理石等
    EA981ZA-2突起金型、石材等
    • サイズ:100(W)×1,000(L)×8(T)mm

    型番リスト

    表示件数

    用途

    タイプ

    最小発注数量
    木製品、大理石等
    ラフトップ
    1パック

    2個入り

    金型、石材等
    突起
    1パック

    2個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    25,30023,690
    ( 26,059 )
    1日目
    25,30023,690
    ( 26,059 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    フォークリフト用の強力マグネットシート付き滑り止めラバーです。
    滑り、割れ、衝撃を防止します。
    【用途】EA981ZA-1…木製品、大理石等,EA981ZA-2…金型、石材等

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    100x1000mm 滑り止めラバー(フォークリフト用)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    100x1000mm 滑り止めラバー(フォークリフト用)
    100x100x90mmパレットコーナーガード(4個)
    1200x1000x120mm/パレット・PP製(2枚)
    1100x1100x150mm パレット・PP製(2枚)
    1100x1100x120mm パレット・PP製(OD色/2枚)
    1100×550×120mm/パレット・再生PP製(2枚)
    メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
    通常価格25,3003,18914,69034,80013,1227,672
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
    商品タイプその他その他パレットパレットパレットパレット
    間口 (mm)100-1200110011001100
    奥行 (mm)1000-100011001100550
    高さ・厚み (mm)8-120150120120
    その他オプションオプション----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    パレットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト