17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

1.0ton フック付ワイヤー

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,310
税込単価
2,541

【特長】・荷締機のワイヤーやチェーンを延長したい時にご使用ください・台付け用、...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    ロープスリング
  • 最大使用荷重 (ストレート吊り) (t)
    1
  • 詳細1
    1本吊
  • 商品詳細種別
    フック付ワイヤー
  • ワイヤー径
    9mm
  • 使用荷重
    荷締機:1t、玉掛け:0.5t
  • フックの口開き
    20mm

型番:

EA981WR-1
解除
    数量:

    製品特長・仕様

    製品の基本仕様・特長

    • 1本吊
    • フックの口開き:20mm
    • ワイヤー径:9mm
    型番使用荷重(t)有効長(m)
    EA981WR-11(玉掛時:0.5)1
    EA981WR-1.51.5
    EA981WR-22
    EA981WR-2.52.5

    EA981WR-1の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    ロープスリング
    最大使用荷重 (ストレート吊り)(t)
    1
    詳細1
    1本吊
    商品詳細種別
    フック付ワイヤー
    ワイヤー径
    9mm
    使用荷重
    荷締機:1t、玉掛け:0.5t
    フックの口開き
    20mm
    有効長
    1m

    絞り込み条件

    • 有効長

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    EA981WR-1

    有効長

    最小発注数量
    1m
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,310
    ( 2,541 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・荷締機のワイヤーやチェーンを延長したい時にご使用ください
    ・台付け用、玉掛用と多方面に利用できます

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    1.0ton フック付ワイヤーの型番EA981WR-1のページです。 型番EA981WR-1に関する仕様情報を記載しております。
    1.0ton フック付ワイヤーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    1.0ton フック付ワイヤー
    シージングワイヤー(ステンレス製)
    ハーネスクリップ(ロック付/ステンレス製)
    介錯ロープ (3色つなぎ)
    ワイヤーロープスリーブ(ステンレス)
    ワイヤーロープスリーブ(アルミ)
    メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
    通常価格2,3106,822 -2,681 -12,000867 -194 -
    通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目1日目
    商品タイプロープスリングその他その他ロープスリングその他その他
    最大使用荷重 (ストレート吊り)(t)1-----
    詳細11本吊単線スクリューロック機構3色(赤1.5m・黄1.5m・緑2m)サツマつなぎタイプ入数:10個入数:10個
    商品詳細種別フック付ワイヤーシージングワイヤー(ステンレス製)--ワイヤーロープスリーブワイヤーロープスリーブ
    ワイヤー径9mm-----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ワイヤロープスリングカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました