17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

丸型フレコンバッグ用カバー

通常単価(税別)
3,642
税込単価
4,006
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・フレコンバックを紫外線・雨・ほこり等から守ります。・サイズ…直径1200×1200(H)...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • サイズ
    Φ1200×1200(H)
  • 材質
    ポリエチレン
  • 商品詳細種別
    丸型フレコンバッグ用カバー
  • 重量
    1kg
  • 厚み
    0.25mm

型番:

EA981WM-42
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

型番サイズ備考
EA981WM-42φ1,200×1,200(H)mm底部に縛り紐付

EA981WM-42の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
サイズ
Φ1200×1200(H)
材質
ポリエチレン
商品詳細種別
丸型フレコンバッグ用カバー
重量
1kg
厚み
0.25mm
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA981WM-42
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,642
( 4,006 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・フレコンバックを紫外線・雨・ほこり等から守ります。
・サイズ…直径1200×1200(H)mm
・JAN:4548745443585

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

丸型フレコンバッグ用カバーの型番EA981WM-42のページです。 型番EA981WM-42に関する仕様情報を記載しております。
丸型フレコンバッグ用カバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
丸型フレコンバッグ用カバー
角型フレコンバッグ用カバー
1.0ton 丸型フレコンバッグ
1.0ton丸型フレコンバッグ[水切り用](黒)
1.0ton 丸型フレコンバッグ[排出口付]
0.2ton 丸型フレコンバッグ EA981WM-36
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,6423,4504,1156,1164,8583,260
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目1日目
商品タイプその他その他----
その他オプションオプション----
サイズΦ1200×1200(H)1200×1200×1200(H)mm----
材質ポリエチレンポリエチレン----
商品詳細種別丸型フレコンバッグ用カバー角型フレコンバッグ用カバー----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モッコカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト