17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

1.0ton 丸型フレコンバッグ

通常単価(税別)
4,115
税込単価
4,527
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・容量…1000L・耐荷重…1000kg・サイズ…直径1100×1100(H)mm・注入口...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    コンテナバッグ
  • 外径 (mm)
    1100
  • 高さ (mm)
    1100
  • 容量 (L)
    1000
  • 耐荷重 (t)
    1
  • 商品詳細
    1.0ton 丸型フレコンバッグ
  • 排出口
    2kg
  • 材質
    外袋:ポリプロピレン、内袋:ポリエチレン

型番:

EA981WM-29
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA981WM-29の仕様・寸法情報

商品タイプ
コンテナバッグ
外径(mm)
1100
高さ(mm)
1100
容量(L)
1000
耐荷重(t)
1
商品詳細
1.0ton 丸型フレコンバッグ
排出口
2kg
材質
外袋:ポリプロピレン、内袋:ポリエチレン

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA981WM-29
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,115
( 4,527 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・容量…1000L
・耐荷重…1000kg
・サイズ…直径1100×1100(H)mm
・注入口全開タイプ
・材質…ポリプロピレン
・JAN:4548745443530

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1.0ton 丸型フレコンバッグの型番EA981WM-29のページです。 型番EA981WM-29に関する仕様情報を記載しております。
1.0ton 丸型フレコンバッグのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1.0ton 丸型フレコンバッグ
1.0ton 丸型フレコンバッグ[排出口付]
1.0ton丸型フレコンバッグ[水切り用](黒)
0.2ton 角型フレコンバッグ
1.0t 丸型フレコンバッグ[排出口付]
0.2ton 丸型フレコンバッグ EA981WM-36
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格4,1154,8586,1163,3632,9543,260
通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプコンテナバッグコンテナバッグコンテナバッグ-コンテナバッグコンテナバッグ
外径(mm)11009001000-1100650
高さ(mm)11008001100-1100650
容量(L)10005001000-1000216
耐荷重(t)111-10.2
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンテナバッグカテゴリの売れ筋ランキング