17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

0.2ton 角型フレコンバッグ

通常単価(税別)
3,363
税込単価
3,699
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・容量…340L・耐荷重…200kg・サイズ…650×650×800(H)mm・注入口全開...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    モッコ
  • 材質(本体)
    その他
  • 最大使用荷重 (t)
    0.2
  • 幅 (mm)
    650
  • 長さ (mm)
    650
  • サイズ
    800(H)mm
  • 容量
    340L
  • 重量
    1kg
  • 材質詳細
    外袋:ポリプロピレン、内袋:ポリエチレン

型番:

EA981WM-13
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA981WM-13の仕様・寸法情報

商品タイプ
モッコ
材質(本体)
その他
最大使用荷重(t)
0.2
幅(mm)
650
長さ(mm)
650
サイズ
800(H)mm
容量
340L
重量
1kg
材質詳細
外袋:ポリプロピレン、内袋:ポリエチレン
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA981WM-13
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,363
( 3,699 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・容量…340L
・耐荷重…200kg
・サイズ…650×650×800(H)mm
・注入口全開タイプ
・材質…ポリプロピレン
・JAN:4548745443516

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

0.2ton 角型フレコンバッグの型番EA981WM-13のページです。 型番EA981WM-13に関する仕様情報を記載しております。
0.2ton 角型フレコンバッグのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
0.2ton 角型フレコンバッグ
1.0ton 丸型フレコンバッグ
1.0ton 丸型フレコンバッグ(2重構造)EA981WN-12
0.2ton 丸型フレコンバッグ EA981WM-36
1.0ton 丸型フレコンバッグ[排出口付]
1.0ton丸型フレコンバッグ[水切り用](黒)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,3634,1156,4603,2604,8586,116
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目1日目
商品タイプモッコ-----
材質(本体)その他-----
最大使用荷重(t)0.2-----
幅(mm)650-----
長さ(mm)650-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モッコカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト