17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

14mm ワイヤースリング

通常単価(税別)
2,36111,833
税込単価
2,59713,016
通常出荷日:1日目~2日目一部当日出荷可能

【仕様】・トゲが全くありません。・荷物の下から引抜きが容易です。

  • 商品タイプ
    ロープスリング
  • 材質
    炭素鋼(溶融亜鉛メッキ仕上げ)
  • 商品詳細種別
    14mm ワイヤースリング
  • 破断荷重
    9.85t
  • ロープ径
    14mm
未確定 10 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 全長(m)

  • 重量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

全長

(m)

重量

最小発注数量
1
1.3kg
1個
1.5
1.6kg
1個
2
2.0kg
1個
2.5
2.3kg
1個
3
2.6kg
1個
4
3.3kg
1個
5
3.9kg
1個
6
4.55kg
1個
8
6.0kg
1個
10
7.3kg
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,361
( 2,597 )
1日目
2,899
( 3,189 )
1日目
3,254
( 3,579 )
2日目
3,608
( 3,969 )
1日目
3,955
( 4,351 )
1日目
4,693
( 5,162 )
1日目
5,374
( 5,911 )
1日目
6,026
( 6,629 )
1日目
10,571
( 11,628 )
1日目
11,833
( 13,016 )
1日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・トゲが全くありません。
・荷物の下から引抜きが容易です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

14mm ワイヤースリングのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
14mm ワイヤースリング
6mm ワイヤースリング
9mm ワイヤースリング
16mm ワイヤースリング
10mm ワイヤースリング
8mm ワイヤースリング
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,361-1,240 -1,469 -3,013 -1,610 -1,410 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜1日目1日目〜1日目
商品タイプロープスリングロープスリング-ロープスリングロープスリングロープスリング
材質炭素鋼(溶融亜鉛メッキ仕上げ)炭素鋼(溶融亜鉛メッキ仕上げ)炭素鋼炭素鋼(溶融亜鉛メッキ仕上げ)炭素鋼(溶融亜鉛メッキ仕上げ)炭素鋼(溶融亜鉛メッキ仕上げ)
商品詳細種別14mm ワイヤースリング6mm ワイヤースリングワイヤースリング16mm ワイヤースリング10mm ワイヤースリング8mm ワイヤースリング
破断荷重9.85t1.7t4.07t12.9t5.03t3.22t
ロープ径14mm6mm9mm16mm10mm8mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワイヤロープスリングカテゴリの売れ筋ランキング